20151171
20151171
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 102,89 € |
10 - 19 | 92,60 € |
20 - 49 | 87,46 € |
50 - 99 | 82,31 € |
100 + | 77,17 € |
Filetage | TR18 x 4 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol. 7e | 18.0 |
Pas | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 15.640 |
d2 tol. 7e max | 15.905 |
d3 tol. 7h max | 13.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Poids kg | 4.56 |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main gauche |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.