20151485
20151485
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 66,78 € |
10 - 19 | 60,10 € |
20 - 49 | 56,76 € |
50 + | 53,42 € |
Filetage | TR30 x 6 |
---|---|
Filetage | TR30 x 6 |
Nombre de filets | 1.0 |
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
Pas | 6.0 |
Pas | 6.0 |
p1 | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 1000.0 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Poids kg | 4.35 |
Poids kg | 4.35 |
Matière | Acier |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main droite |
Direction du filetage | Main droite |
Code produit | 7215508000 |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.