20151904
20151904
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 1 875,09 € |
10 - 19 | 1 687,58 € |
20 + | 1 593,83 € |
Filetage | TR95 x 16 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol. 7e | 95.0 |
Pas | 16.0 |
p1 | 16.0 |
d2 tol. 7e min | 86.250 |
d2 tol. 7e max | 86.810 |
d3 tol. 7h max | 77.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°22‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 1.0 |
Poids kg | 136.80 |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main droite |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.