20151935
20151935
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 32,82 € |
10 - 19 | 29,54 € |
20 - 49 | 27,90 € |
50 - 99 | 26,26 € |
100 + | 24,62 € |
Filetage | TR10 x 4 |
---|---|
Nombre de filets | 2.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Pas | 4.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8.716 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 8°12' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Poids kg | 0.72 |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main droite |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.