Menu Rechercher

Vis guide TR26 x 5 1500.0 Acier

La vis mère en acier est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main droite, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20152093

Ancienne référence Essentra:

20152093

11 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 101,50 €
10 - 19 91,35 €
20 - 49 86,27 €
50 + 81,20 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

101,50 €

1 x 101,50 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR26 x 5
Nombre de filets 1.0
Pas 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 23.394
d3 tol. 7h max 25.500
l1 1500.0
Lead angle 3°55‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Poids kg 4.98
Matière Acier
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter