20152215
20152215
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 340,16 € |
10 - 19 | 306,14 € |
20 + | 289,13 € |
Filetage | TR50 x 8 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
Pas | 8.0 |
p1 | 8.0 |
d2 tol. 7e max | 45.868 |
d3 tol. 7h max | 41.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 3°11‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Poids kg | 19.03 |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main gauche |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.