Menu Rechercher

Vis guide TR20 x 4 2000.0 Acier inoxydable

La vis mère en inox est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main gauche, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20152772

Ancienne référence Essentra:

20152772

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 228,07 €
10 - 19 205,26 €
20 + 193,86 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

228,07 €

1 x 228,07 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR20 x 4
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 2000.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Poids kg 3.88
Matière Acier inoxydable
Direction du filetage Main droite
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter