20152949
20152949
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 830,54 € |
10 - 19 | 747,49 € |
20 + | 705,96 € |
Filetage | TR40 x 7 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol. 7e | 40.0 |
Pas | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 36.020 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 3°31‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Poids kg | 15.96 |
Matière | Acier inoxydable |
Direction du filetage | Main gauche |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.