20153151
20153151
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 126,55 € |
10 - 19 | 113,89 € |
20 - 49 | 107,56 € |
50 + | 101,24 € |
Filetage | TR28 x 5 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
Pas | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 25.394 |
d3 tol. 7h max | 22.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 3°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Poids kg | 7.8 |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main droite |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.