Menu Rechercher

Vis guide TR55 x 9 2000.0 Acier

La vis mère en acier est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main droite, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20153236

Ancienne référence Essentra:

20153236

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 490,20 €
10 - 19 441,18 €
20 + 416,67 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

490,20 €

1 x 490,20 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR55 x 9
Nombre de filets 1.0
Pas 9.0
p1 9.0
d2 tol. 7e max 50.360
d3 tol. 7h max 45.000
l1 2000.0
Lead angle 3°16‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.2
Poids kg 30.80
Matière Acier
Direction du filetage Main droite
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter