Menu Rechercher

Vis guide TR14 x 3 2000.0 Acier

La vis mère en acier est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main droite, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20153311

Ancienne référence Essentra:

20153311

5 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 55,43 €
10 - 19 49,89 €
20 - 49 47,12 €
50 - 99 44,34 €
100 + 41,57 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

55,43 €

1 x 55,43 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR14 x 3
Nombre de filets 1.0
Pas 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 2000.0
Lead angle 4°26‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Poids kg 1.86
Matière Acier
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter