Menu Rechercher

Vis guide TR80 x 10 2000.0 Acier

La vis mère en acier est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main droite, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20153465

Ancienne référence Essentra:

20153465

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 1 106,12 €
10 - 19 995,51 €
20 + 940,20 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1 106,12 €

1 x 1 106,12 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR80 x 10
Nombre de filets 1.0
Pas 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 74.850
d3 tol. 7h max 69.000
l1 2000.0
Lead angle 2°27‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.4
Poids kg 68.36
Matière Acier
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter