Menu Rechercher

Vis sans tête avec patin 9.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M12 Acier

Nouvelle référence Essentra:

10504352

Ancienne référence Essentra:

1504988

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 49,13 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

49,13 €

1 x 49,13 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Épaisseur tête 1.5 mm
Largeur de tête à plat 6.0 mm
Longueur filetage 50.0 mm
Matière de la tête Acier
Code produit 8466202000
Épaisseur de tête 9.5 mm
Longueur sous tête 40.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter