Menu Rechercher

Vis sans tête avec patin 4.1 mm (Ep) 12.0 mm (L) M6 Acier

Nouvelle référence Essentra:

10504482

Ancienne référence Essentra:

1505001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 54,70 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

54,70 €

1 x 54,70 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Épaisseur tête 9.5 mm
Largeur de tête à plat 6.0 mm
Longueur filetage 12.0 mm
Matière de la tête Acier
Code produit 8466202000
Épaisseur de tête 4.1 mm
Longueur sous tête 12.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter