Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M2 11.0 mm Nylon Naturel

La vis machine à tête ovale est une fixation légère, mais solide et durable. Son empreinte cruciforme associe les caractéristiques clés des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est résistante à la corrosion. Fabrication en nylon de couleur naturelle.
Nouvelle référence Essentra:

10396667

Ancienne référence Essentra:

50M020040L011

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0408 €
5000 - 19999 0,0367 €
20000 + 0,0331 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

40,80 €

1000 x 0,0408 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Degré de vis fraisée 90 ° up to 92
Longueur filetage 11.0 mm
Filetage M2
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête ovale
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter