Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M3 5.0 mm Nylon Naturel

Cette vis est dotée d'une tête ovale avec empreinte cylindrique cruciforme, qui allie les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est en nylon naturel et sert dans un large éventail d'applications et de secteurs.
Nouvelle référence Essentra:

10296097

Ancienne référence Essentra:

50M030050M005

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0397 €
5000 - 19999 0,0357 €
20000 + 0,0321 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

39,70 €

1000 x 0,0397 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Degré de vis fraisée 90 ° up to 92
Longueur filetage 5.0 mm
Filetage M3
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de tête Tête ovale
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter