Menu Rechercher

Vis ventilée Tête bombée M6 8.0 Inox 316

Vis ventilée avec une tête bombée HC et un entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Nouvelle référence Essentra:

20239879

Ancienne référence Essentra:

20239879

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 8.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter