Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Fixations mécaniques M30

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Entretoise lisse

Ces entretoises sont utilisées pour combler des écarts dans des applications où le réglage de la hauteur est insuffisant. Elles offrent le dégagement et l'alignement appropriés aux composants qui peuvent ne pas être complètement perpendiculaires ou parallèles.

Elles créent un écart ou une distance en améliorant les performances, la fiabilité et la durée de vie de l'application. Elles contribuent à une répartition égale des charges et des pressions, en réduisant la possibilité de concentrations de contraintes ou d'usure prématurée et sont essentielles dans les applications impliquant des vibrations ou un mouvement.

Elles sont faciles à installer et sont fréquemment utilisées dans les applications à charges lourdes comme l'automobile, les machines industrielles et les dispositifs électriques.

  • Elles comblent les écarts dans des applications où le réglage de la hauteur est insuffisant.
  • Elles contribuent à la répartition égale des charges et des pressions.
  • Utilisées dans l'automobile, les machines industrielles et les dispositifs électriques.
Matière: Acier, Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Vis à épaulement - tête hexagonale

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière: