Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif Installation par traction Enclipsable

 (31 Types de produit)

Liste Grille

Adaptateurs de découpe de fibres

Les adaptateurs de connecteur permettent de convertir un trou découpé pour un connecteur ST en trou découpé pour un connecteur SC. Le duplexeur fibre optique permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Fabriqué en nylon noir ou naturel classé UL94 V2.

Bobine de lovage

La gamme d'accessoires pour fibre optique comporte des bobines de lovage à faible profil pour enrouler les excès de fibre sur une carte de circuit imprimé. Certaines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90 ou 180 degrés. Certaines bobines peuvent être empilées et montées sur une carte de circuit imprimé. Fabriqués en nylon noir et naturel. Options UL94 V0 et UL94 V2.

Séries: SREFA04

Cache-vis décoratifs

Ces cache-vis décoratifs servent à dissimuler rapidement et facilement les trous de vis. Ils disposent d'un support adhésif et sont assortis à une grande palette de couleurs de finition de mobilier.

Séries: SR1600

Cape pour boulon creux de raccord banjo

Une cape de protection et une rondelle imperdable en un seul produit. Ces cache-écrous banjo maintiennent tous les éléments ensemble pendant l’assemblage, le stockage et le transport.

Une cape polyvalente qui protégera votre application des dommages et de la pénétration de poussière. Le produit est également fourni avec des anneaux de retenue. Les capes sont faciles à prendre en main, même avec des gants, et sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter aux besoins de votre projet.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : noir


Séries: SR1083

Capes pour raccord banjo

Une gamme de capes de protection conçue pour les connexions à l’aide de raccords banjo. Ces capes fournissent une protection externe à la connexion pendant le stockage et le transport afin d’empêcher la pénétration de poussière. Notre gamme est disponible en deux matières : polychlorure de vinyle (PVC) flexible et polyéthylène haute densité.

Les modèles en PVC flexible permettent un ajustement parfait qui offre une protection optimale. La matière flexible permet une installation et un retrait rapides, qui sont facilités par une languette.

La matière plus dure de nos modèles en PEHD facilite la mise en place : il suffit de clipser la cape pour une fixation sûre. Adapté à des températures allant de -30 à 80 degrés Celsius.

  • Matière : PVC flexible ou PEHD
  • Couleur : rouge ou jaune
  • S’adapte aux raccords banjos hydrauliques selon la norme DIN 7642 B/E


Séries: SR1071, SRF0005

Capes à languette en vinyle souple - Standard

Les capes flexibles sont adaptées à des applications lisses ou filetées et leur conception unique leur permet de s’adapter à de nombreux diamètres.

La languette centrale, associée à la conception exclusive en forme d’étoile rend l’installation et le retrait rapides et faciles. Les capes conviennent aux tailles de filetage métrique, UNF et BSP.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC) flexible
  • Couleur : noir


Series Code: SR1072

Clip fil réglable

Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.

Clips pour gaine OFBLT

Les clips pour gaines de protection fibre optique sont fabriqués à partir de nylon naturel et noir. Conçus pour offrir une protection contre les ruptures et les nœuds dans les applications d'acheminement de fibres optiques. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Séries: SROFTHSP

Disques auto-adhésifs

Fabriqués en caoutchouc noir, ces disques sont auto-adhésifs et adaptés aux surface lisses et sèches. Ils sont résistants au dérapage et ne laisseront pas d'éraflure à leur retrait.

  • Disponibles en diverses tailles de diamètre
  • Amovibles.


Séries: SR1577

Embase Clip fendue

Collier en P pour un diamètre de câble pouvant atteindre 7,5 mm pour une installation dans un trou de diamètre 6,2 mm. La conception fendue signifie que le collier peut être appliqué rétrospectivement.

Embase collier à montage adhésif

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Guides pour fibres

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Liens torsadés adhésifs

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Liens torsadés sur colonnette

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences.

Mini passe-câbles

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Passe-câble verrouillable

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Passe-câbles - À clipser, nylon

Ce collier en P fendu à installation par pression attache les fils à un panneau et les verrouille lorsqu'il est clipsé en place.

Passe-câbles à clipser non verrouillable

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Passe-câbles à clipser verrouillable articulé

Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Patins adhésifs

Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.

  • Formes : rectangulaire, rond et carré
  • Couleur : gris.


Séries: SR1461

Plateaux d'épissurage - Système, kit

Éliminent idéalement les macro et micro-torsions qui surviennent au cours d'une mauvaise manipulation des fibres optiques. Les plateaux sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux. Adaptés aux supports d’épissures, aux protections d’épissures et au tubage de limitation de courbure. Les couvercles, plateaux et charnières sont vendus séparément.

Porte-documents

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

Les protecteurs couvrants pour face de bride sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L’adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d’application.

Les protecteurs offrent une protection intégrale des faces de bride sur tout le diamètre extérieur. Ils sont conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, et ont une pression nominale de 15 livres (lb).

Aucune fixation n’est requise.

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleur : noir


Séries: SR1373

  • sur 2