Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(2 Types de produit)
Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.
Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. Avec la bride sur sa position off, la barre coulissante peut être déplacée à gauche ou à droite, à l'aide de deux poussoirs à bille à ressort pour un libre mouvement de la barre. Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.
Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.
Les brides coulissantes sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Elles se composent de deux parties qui s'emboîtent pour conférer une prise ferme sur l'équipement tout en permettant aussi un réglage simple et un alignement. Un boulon ou un mécanisme de loquet peut être employé pour ouvrir et fermer les brides coulissantes.
Brides coulissantes pour trous fendus lorsqu'utilisées avec une règle, la ligne de mesure sur la bride coulissante permet un alignement rapide, facile et précis. Elle est placée de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.
Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer