Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnières industrielles

 (23 Types de produit)

Liste Grille

Charnière plate pour chauffage, ventilation, et climatisation

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Les clients achetant ce produit pourraient aussi s'intéresser à notre gamme de joints et bandes d'étanchéité résistants aux intempéries.

Charnière à souder - avec graisseur

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Charnière à souder - simple

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Charnières d'angle - axe amovible

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Charnières d'angle - à décrochage

Les charnières de coin excentrées de 90 degrés sont disponibles dans différents profils de façon à s'adapter à tout un éventail de possibilités et à décaler la porte par rapport au cadre.

Séries: SR5504

Charnières de coin

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

Charnières dégondables métalliques

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Charnières métalliques dégondables excentrées

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Matière: Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zincCouleur: Naturel, Noir, Gris, , ChroméIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code:

Charnières piano en plastique

Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix

Charnières piano métalliques

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Charnières plates - à coller

Les charnières plates en plastique transparent sont utilisées pour offrir un soutien léger dans les applications où aucune tension ne sera exercée sur les trous de fixation des vis et sur l'angle de rotation.

Charnières plates - à visser et à goujon

Cette gamme de charnières plates se monte à l'aide de goujons sur une partie et de vis fraisées sur la partie opposée. La gamme de charnières à montage en surface , également appelée charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5507

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506

Charnières plates à souder

Charnières à couple - deux axes

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Charnières à couple réglable - avec vis à ergot

Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.

Paumelle à montage à l'aide de vis

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Position définie de la charnière tous les 30 degrés

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.