Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Filetés Loquets coulissants

 (26 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Blanc, Noir Series Code: SR1011

Bouchons anti-vibration - PEBD

Les bouchons anti-vibration sont parfaitement adaptés aux raccords hydrauliques BSP. La conception à filetage cranté permet à nos bouchons anti-vibrations d'empêcher le desserrage des pièces en cours de mouvement. Ces bouchons hydrauliques sont fabriqués dans une couleur transparente permettant d'inspecter facilement les joints toriques installés.

Séries: SR6112

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SRK0083, SR5759

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

Séries: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Bouchons de protection filetés - Filetage métrique

Les bouchons de protection filetés - filetage métrique sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SR1002

Bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz

Les bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Bouchons de protection filetés à large collerette

Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.

Séries: SR5761

Bouchons à joint torique filetés - Filetage UNF

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

Séries: SR5762, SR1125, SR5760

Bouchons à joint torique filetés - Filetage métrique

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages métriques comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Créent une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main. Des filetages métriques sont disponibles, avec un diamètre interne ou externe cylindrique précis en millimètres. Le biseauté fin du filetage conique métrique permet la meilleure transmission de force possible.Couramment utilisés sur les raccords hydrauliques, dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Maintient les contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité hors du trou.
  • Des filetages métriques sont disponibles, avec un diamètre cylindrique intérieur et extérieur précis en millimètres.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Bouchons à joints toriques filetés - Filetage BSP/Gaz

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Cape étanchéité face « O Ring »

Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.

La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.

Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.

  • Conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
  • Longueur supérieure pour une meilleure protection.
  • Adaptées aux filetages UNF et JIC.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu Series Code: SRCFST, SR1078

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes d'étanchéité filetées - Filetage BSP/Gaz

Les capes d'étanchéité filetées en PEHD sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Un serrage à la main est recommandé, même si la tête hexagonale permet d'appliquer ou de retirer la cape au moyen d'une clé ou d'une douille à faible serrage. La cape est dotée d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la fuite de liquide. Compatible avec les filetages BSP/Gaz. Notre gamme est disponible en jaune avec de nombreuses options de tailles disponibles.

Series Code: SR1126

Capes d'étanchéité filetées - Filetage UNF

Les capes d'étanchéité filetées UNF en polyéthylène assurent une protection contre les fuites et limitent ces dernières. Elles sont résistantes aux solvants et limitent les risques de déchirure. Un disque d'étanchéité en néoprène limite les fuites de fluide ; la tête hexagonale peut être serrée au moyen d'une clé ou d'une douille à bas couple, mais un serrage manuel est recommandé. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques et notre sélection de bouchons d'étanchéité filetés.

Series Code: SR1126

Capes d'étanchéité filetées - Filetage métrique

Les capes filetées d'étanchéité métriques en PE jaune sont équipées d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la contamination par dépôt et la pénétration de particules. Elles sont adaptées aux filetages métriques. Bien que le serrage à la main soit recommandé, la cape peut être appliquée ou déposée à l'aide d'une clé à un faible couple. Notre gamme offre un large choix de tailles adaptées à vos besoins.

Series Code: SR1126

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capes de protection filetées - Filetage métrique

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages métriques.
Séries: SR1161, SR1018, SRF0015

Capes de protection filetées - filetage BSP/Gaz

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages BSP/Gaz. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.

Séries: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPECouleur: BleuIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRF0010

Capes à languette

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: PEBD, EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Embouts filetés arrondis - Métal

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

Séries: SR5438, SR1571

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris


Séries: SR1570, SR1430, SR1567

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

  • sur 2