Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Actionnée manuellement Fixe Serre-câble de délestage

 (36 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes

Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.

Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.

  • Matière : Zamak
  • Finition : chromée et revêtement poudre noire

Fermeture à compression à soulever et tourner

Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.

Séries: SR6483

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Séries: SR5518

Verrous quart de tour - Poignée en L

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

Séries: SR5529

Gaine de maintien pour câbles en fibre optique

Les manchons anti-traction pour fibre protègent les fils et les câbles de fibre des bords tranchants des trous de panneaux pendant l'installation et l'utilisation. Très faciles à installer - aucun outil n'est nécessaire.

Ces manchons offrent une protection supplémentaire à la fibre de 900 microns lors de l'acheminement des câbles et des fils dans un trou. Ils limitent également l'angle du câble de fibre, empêchant ainsi la perte de signal Cela permet un énorme gain de temps et d'argent.

  • Matière = élastomère thermoplastique (TPE)
  • Couleur : noir

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes

Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Loquets à levier de compression encastrés

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Passe-câbles à ergots

Les passe-câbles à ergots s'ouvrent pour accepter des câbles, des fils et des gaines. Après installation dans un trou de panneau, le passe-fils se referme hermétiquement.

La matière durable assure une isolation et une légère réduction de tension, tout en protégeant les câbles et les fils des bords bruts.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Passe-fibre de délestage

Les passe-fibres de délestage sont conçus pour assurer une protection des fibres nues et chemisées lorsqu'elles sont acheminées à travers des trous. Le corps en nylon se monte directement sur le panneau, et le câble gainé passe par le trou central. Fabriqué en nylon noir classé UL94 V0.

Passe-fils anti-traction

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Nos porte-clés étiquettes en plastique sont très économiques. Ils comportent une fiche cartonnée, une protection plastique, ainsi qu'un anneau métallique. Ces porte-clés contribuent à une bonne gestion des clés ainsi qu'une bonne sécurité dans les points de vente.

  • Disponibles enhuit couleurs assorties, dont : orange, noir, violet, blanc, bleu, jaune, rouge, vert.
  • Fournispar pack de 100 porte-clés, en standard.

Presse-étoupes - Laiton

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Presse-étoupes - Nylon

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Presse-étoupes à clipser

Conçus pour un montage et un démontage sans outils. Les presse-étoupes Click In et Easy Fix offrent une étanchéité aux intempéries et protègent contre les torsions, les tractions et les accrocs pour des solutions d'entrée de câble qui vous feront gagner du temps.

Presse-étoupes, spiralés

En nylon 6 ; Couleurs : gris clair, noir ; Disponible avec un filetage métrique ou PG ; Niveau de protection IP-68

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

Rondelle de blocage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

  • sur 2