Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation à pression Boutons moletés

 (152 Types de produit)

Liste Grille

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2


Series Code: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Capes de masquage à rondelle

Une gamme de capes de masquage avec rondelle qui peut être utilisée comme cape de protection pour les embouts filetés et non filetés.

Bien que le produit soit principalement conçu comme une cape, la rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords pour veiller à ce que le trou soit exempt de contaminants et de dommages. Cette solution de masquage très polyvalente peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.

  • Matière : silicone (55 Shore A)
  • Température maximale : 316 C (600 F)
  • Couleurs : noir, vert, gris, naturel, rose, violet, rouge et jaune


Series Code: SR5756

Capes de protection d'arbre de transmission

Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.

Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.

Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.

  • Matières : PEBD et PVC flexible
  • Couleur : jaune


Series Code: SR1079

Capes de protection de brides

Les capes de protection de bride sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection intégrale. Elles sont conçues pour s’adapter à tous types de brides.

Elles sont flexibles, durables et leur conception polyvalente permet de les utiliser pour protéger les trous de boulons. Elles sont faciles à installer. La gamme inclut des modèles moulés par injection.

Conforme aux normes ANSI 16.5, DIN 2631-2635 et BS4504

  • Matière : polyéthylène (PE) flexible
  • Couleur : jaune


Series Code: SR1353

Capes de protection flexibles

Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.

Series Code: SR1388, SR1389

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.

La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.

Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleurs : noir et vert


Series Code: SR1020

Capes de protection flexibles avec dragonne

Dragonne pour connecter et attacher deux composants séparés. Elle est dotée d'une boucle de fixation à une extrémité et d'un orifice de fixation sur l'autre pour permettre une pose fiable.

La dragonne peut s'adapter à une large variété d'applications, y compris les câbles et capes anti-poussière, les caches et couvercles. Les doubles orifices de fixation sur la boucle permettent de réduire le risque de défaillance pour les applications à intensif. Pour les applications à usage intensif, attacher simplement la boucle en la passant par les deux orifices de fixation pour une installation sûre.

La matière est très flexible et peut s'étirer jusqu'à trois fois sa taille nominale.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM)
  • Couleur : noir


Series Code: SR2000

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBDCouleur: Noir, Vert, Marron, Gris, BlancIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1802, SRF0074

Capes de robinet de bouteilles de gaz

La cape de robinet de bouteille de gaz est conçue pour protéger les filetages de robinet de bouteille de gaz GPL et industriel lorsqu'on ne les utilise pas. Elle protège de la pénétration d'humidité, de saleté, de poussière ou d'autres contaminants. Elle est dotée d'un évent permettant la libération sûre de gaz suite à l'ouverture accidentelle du robinet. Elle peut différencier les bouteilles pleines des vides.

Ce produit est simple à installer et à retirer et offre un joint hermétique permettant de maintenir l'intégrité du gaz dans la bouteille. On l'utilise couramment dans les laboratoires, le secteur médical et les applications de construction.

  • Matière : PEBD, PEHD
  • Couleur : jaune


Series Code: SR1060

Capes en papier fuselés

Les capes coniques en papier sont un type de cape protectrice utilisé pour couvrir les extrémités de tubes, de tuyaux ou d’autres objets cylindriques. Ces produits sont fabriqués à partir d’un mélange de matériaux post-consommation et vierges, ce qui en fait une option recyclable.

Ce produit est idéal pour les applications de peinture et de revêtement en poudre et peut aider à prévenir les dommages et la contamination, garantissant ainsi le bon état des tubes et des tuyaux. Il peut résister à des températures en fonctionnement allant jusqu’à 204 C.

  • Matière : Papier crépon
  • Couleur : Marron


Series Code: SR6114

Capes et bouchons coniques - Bride large

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBDCouleur: Jaune, Rouge, BleuIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Capes et bouchons de masquage droits

Les capes droites sont une solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage, notamment la peinture, le placage, le revêtement poudre, l'anodisation, le sablage, le traitement chimique abrasif et les procédés qui exposent les pièces à des températures élevées. Elles sont très polyvalentes et peuvent également être utilisées comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.

Ces capes et bouchons de masquage peuvent être utilisés pour protéger les goujons, tiges, extrémités de tubes et autres applications qui nécessitent une protection. Ils sont disponibles dans un large choix de matières et de couleurs pour répondre aux exigences de votre projet.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone
  • Couleurs : noir, bleu, vert, gris, naturel, orange, rose, violet et jaune


Series Code: SR1052, SR1095, SR1045, SRF0068

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.

Series Code: SR1003

Capes hexagonales

Notre gamme de capes hexagonales présente une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.

Les capes ont une forme hexagonale, ce qui les rend idéales pour la protection des connexions et des assemblages hexagonaux. La polyvalence de ces capes permet également de les utiliser sur des composants ronds. Cela fait d’elles un choix flexible et économique pour de nombreux projets.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Naturel


Series Code: SR1127

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPECouleur: BleuIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRF0010

Capes percées pour tuyau

Les capes à rondelle pour tuyau sont appliquées sur les extrémités de tube et tuyau pour éviter qu'ils ne glissent sur les raccords. Ce produit a une conception hermétique qui évite que l'eau, la poussière, la saleté et les autres contaminants ne pénètrent dans le tuyau.

Ce produit est simple à installer et à retirer et offre un joint hermétique permettant de maintenir l'intégrité du connecteur de tuyau. On l'utilise dans les applications de construction, le jardinage et le secteur automobile.

  • Matière : TPE, PEBD
  • Couleur : noir, jaune


Series Code: SR5758

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVCCouleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, GrisIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Nos capes pour vis 6 pans creux (CHC) sont disponibles sous différentes formes et matériaux, pour répondre à différentes utilisations. Elles sont plus couramment utilisées pour l'intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité de têtes de vis métalliques, ce qui se produit lorsque l'espace est limité. La cape peut être appliquée afin d'éviter toute interférence entre les deux, car la tête de vis doit être isolée. Ces capes offrent également une protection contre la poussière et la saleté. Notre gamme est proposée en gris, blanc ou noir et fabriquée à partir de silicone ou de PE basse densité.

Series Code: SR1628, SR1813

Capes pour vis cruciforme

Ces capes pour vis à tête cruciforme en PEBD dissimulent et protègent les vis à tête cruciforme (Phillips) contre la poussière, la saleté et les chocs. Notre gamme comprend plusieurs options de couleurs : blanc, noir et des variantes de marron.

Series Code: SR1806

Capes thermorétractables

Les capes thermorétractables offrent une protection idéale pour les tiges et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Les embouts thermorétractables remplissent la même fonction que les capes pour extrémité de tube, mais se rétractent lorsqu'ils sont chauffés offrant une protection maximale pour l'application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications extérieures.

Series Code: SR1180

Capes à anneaux pour tube

Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

Series Code: SR1046

Capes à dépose rapide

Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

La cape est conçue pour rester fixée au tuyau. Elle offre une protection supérieure contre la pénétration de poussière et d’humidité, ainsi qu’une résistance à la corrosion.

  • Matière = élastomère thermoplastique (TPE)
  • Couleur : bleu, vert, rouge ou jaune
  • Plage de températures : -40 C à 135 C (-40 F à 275 F)


Series Code: SR1181

Capes à languette

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: PEBD, EVA, PVCCouleur: Jaune, Noir, RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044

Capes à languette déchirable

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS


Series Code: SR1022, SR1033

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVCCouleur: JauneIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1072

  • sur 7