Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation à pression Fixation de ventilateur pour circuit imprimé

 (144 Types de produit)

Liste Grille

Pieds-rivets

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Protecteur de face de bride - cylindrique

Protecteur de face qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.

La conception conique crée une forte adhérence au collier du tuyau et ne nécessite aucune fixation pour l’installation. Fabriquées en matière durable, les capes sont adaptées aux brides DIN et ANSI.

  • Matière : polyéthylène
  • Couleur : jaune


Séries: SR1354

Protecteurs de bride pour trous de boulons

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Series Code: SR1172

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.

Séries: SR1360

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Jaune Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Protections couvrantes encliquetables pour face de bride

Les protecteurs couvrants pour face de bride ont une conception simple à installation par pression. La conception comporte également des ailettes flexibles qui garantissent un ajustement parfait dans l’alésage, à chaque fois.

Cette protection pour bride ne nécessite aucune fixation pour l’assemblage. Elle convient aux brides ANSI B16.5 de classe 150, DIN2627 à 2638 et BS5504.

  • Matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polyéthylène (PE)
  • Couleur : jaune


Séries: SR1365

Pêne de verrouillage de verrou à palette

Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.

Serre câble verrouillable à fixation adhésive

Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Serre-câbles - Arrêt de câble à visser

Les serre-câbles avec dispositif de verrouillage articulé sur le dessus sont idéaux pour l'acheminement et l'installation sécurisée des faisceaux de câbles.

Mode d'installation :
Les câbles sont placés au centre du serre-câble. La partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous des panneaux. La partie supérieure est fixée à l'aide de deux vis auto-taraudeuses. Au fur et à mesure que les vis sont engagées, les branches du serre-câble s'élargissent et maintiennent le serre-câble en place. Il n'y a pas besoin d'écrou, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie inférieure du panneau.

La partie supérieure articulée est réglable et peut donc être facilement libérée, en retirant simplement les vis. Cela permet de faciliter l'entretien, le retrait et le réacheminement des faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Serre-câbles - Support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus

Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.

Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.

La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.

Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - À clipser, Ajustable

La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0

Serre-câbles à clipser

Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6

Thermostat

Ces thermostats offrent une fonctionnement simple à un cadran pour définir des températures de refroidissement ou de chauffage. Ils sont fournis complets, dans un boîtier ABS avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et à IP65. Étanche à l'eau, à l'huile et résistant à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.

Tube de masquage droit

Ces tubes haute température constituent une excellente solution car ils sont adaptés à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts. Le tube peut être utilisé avec une cape, si nécessaire. Ces capes peuvent être appliquées sur des tiges et goujons longs.

Livrés en rouleau, les tubes peuvent être coupés à la longueur requise. Une coupe longue permet de créer une languette facile et rapide à retirer. Il est possible de masquer un trou traversant en utilisant le diamètre extérieur du tube et en l'insérant dans le trou.

Le tube est flexible et s'adapte aux irrégularités. Il ne fond pas, ne durcit pas et peut être réutilisé, ce qui en fait un produit économique.

Applications courantes : peinture poudre, électrophorèse, plaquage et anodisation.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone (dureté 55 Shore A).
  • Couleurs : noir, naturel et rouge


Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Tubes de masquage en étoile

Le tube en étoile est une solution idéale pour masquer les tiges et goujons longs quand les bouchons sont trop courts. Le profilé en étoile confère à la pièce une flexibilité et s'adapte facilement sur les diamètres étroits.

Ces tubes sont très flexibles et peuvent s'adapter à plusieurs plages. Ils s'adaptent facilement aux goujons filetés, aux tubes non filetés ou aux formes irrégulières. Ils ont une bonne résistance à la chaleur.

  • Matière : silicone
  • Température maximale : 315 C (600 F)
  • Couleurs : bleu, vert, rouge, blanc et jaune


Séries: SR1051

Verrou à palette

Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.

Séries: SR5538

Capes pour GPL

Les bouchons GPL ont été développés avec le secteur du GPL pour contribuer à prévenir les fuites de gaz dangereuses. Ils sont conformes au Code de bonnes pratiques de l'Association GPL 15. Leur conception intègre une bride empêchant la perte et facilitant le remplacement. Ils supportent des pressions, tout en assurant une étanchéité à l’air, même à hautes températures et dans les conditions les plus difficiles.

Ils empêchent aussi la pénétration de débris et de contaminants dans l’application. Ils sont faciles à utiliser et à retirer. Utilisés dans l’entreposage pour protéger les bouteilles de gaz GPL, dans le stockage d’applications, de construction et le secteur automobile.

  • Matière : PEHD
  • Couleur : noir


Séries: SR1085

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone, PEBD, TPE, TPR Couleur: Gris, Naturel, Jaune, Transparent, Rose, Rouge, Noir Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

  • sur 6