Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Montage double face Plaque Montage sur circuit imprimé

 (32 Types de produit)

Liste Grille

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Colonnettes - À visser

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

Entretoise encliquetable

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Entretoise à clipser

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Entretoise à visser

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Entretoises - Empilables

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

Entretoises - Encliquetable deux pattes, à ressort

Ces supports uniques font office de ressort. Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé.

Entretoises - Filetage mâle

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Entretoises - Rivet/Deux pattes

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Entretoises - Sapin/sapin

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

Séries: SR2758

Entretoises - à ressort

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.

Entretoises doubles à verrouillage

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719

Entretoises filetées

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794

Entretoises hexagonales non filetées

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Entretoises isolantes hexagonales

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Entretoises isolantes rondes

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Entretoises trou de serrure

Ces entretoises sont conçues pour être fixées dans une découpe en forme de trou de serrure. Cela permet un démontage facile. Elles sont disponibles en deux versions : nez de baïonnette ou deux pièces clipsables.

Entretoises à verrouillage par rivet

Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Support PCB à clipser

Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.

Support de CI à embase plate

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

  • sur 2