Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Base acrylique Film adhésif Poignées de manivelle

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Rouleaux de film - 4181 Ruban permanent/Liner à détacher avec le doigt

4181 est un ruban double face permanent/à détacher avec doublure à détacher avec le doigt. Il est revêtu d'un caoutchouc synthétique permanent sur la face ouverte et d'un adhésif acrylique à détacher sur la face fermée. Caractéristiques : Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre rouleau : 76 mm. Applications : Patins de protection, blocs-notes, fixation de posters, épissurage, enveloppes et emballages refermables.

Rouleaux de film - 4503 Rouleau de fermeture de sac à détacher - Soulevé au doigt (Finger Lift)

4503 est un ruban de fermeture de sac à détacher avec doublure très fine. Ce produit comporte un adhésif acrylique à détacher sur une face et un adhésif acrylique permanent sur la face ouverte. La bande détachable est à découper à chaud avec un bord soulevé au doigt (Finger Lift) sur les deux cotés pour un retrait simple et rapide.

Rouleaux de film - 8606 Adhésif de fermeture de sacs refermables avec film très fin.

Le 8606 est un ruban à usage général pour les sacs de polyéthylène/polypropylène refermables, où l'application du ruban s'effectue à l'étape de la fabrication des sacs. En raison de la grande variabilité des matières d'emballage souples et des caractéristiques d'adhérences requises, il est recommandé de procéder à une évaluation complète du ruban dans toutes les applications avant utilisation.