Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Séries: SR5795
Les patins adhésifs conviennent parfaitement aux pieds de meubles, afin de protéger les sols et de réduire le bruit. Ces patins sont en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; cette matière facilite le glissement et s'applique facilement grâce au support auto-adhésif.
Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.
Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.