Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(7 Types de produit)
Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Rendez la fixation de rivets facile et rapide avec notre gamme d'outils à main pour rivets, idéale pour l'installation de rivets.
Notre gamme comprend un outil à main en métal revêtu de plastique d'aspect noir. Cet outil pratique et facile à utiliser assure une fixation sûre des rivets à enfoncer. Pour installer , il suffit de placer l'outil à riveter sur la tige du rivet et de pousser vers le bas.
Des outils d'installation d'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) sont également disponibles, disponibles en vert. Cet outil convient aux rivets à enfoncer et offre un assemblage plus rapide et une plus grande précision de positionnement des rivets. L'ABS offre une bonne résistance à la chaleur, aux chocs, aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion. Il présente également une grande stabilité, une résistance à la traction, une dureté de surface, une rigidité et des propriétés électriques, et résiste même bien aux basses températures. La grande tête à piston et la poignée facile à saisir réduisent la fatigue de l'utilisateur. Pour installer, chargez le rivet dans l'outil et insérez dans le trou d'application. Appuyer sur la tige libère l'axe et étend le rivet dans l'assemblage.
Ce pistolet à rivets est un outil de fixation combiné qui convient pour une utilisation avec des rivets pop. Idéal pour les applications d'une seule main, l'opération d'une seule main vous permet de réduire de près de 40 % la pression requise pour le rivetage. Ceci est possible car la force de fonctionnement augmente à mesure que la main de l'utilisateur se referme autour du levier ; cette force est pleinement exploitée grâce au levier spécial au design ergonomique. Cela rend l'installation des rivets aveugles rapide et facile, mais également confortable.
Le pistolet à riveter bénéficie d'une conception robuste qui offre un rivetage sans danger. IL est également muni d'un conteneur de mandrin à rivet utilisés. Le mécanisme de mâchoire agrippe fermement le mandrin après la rupture, qui peut ensuite être libéré une fois de plus en appuyant sur le levier vers l'avant. La course longue est pratique pour les rivets aveugles longs.
Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.
Séries: SR1985
Nos volants métalliques à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.
Les volants de commande sont des volants à usage intensif destinés à effectuer des ajustements de positionnement sur des machines de grande taille. La conception à 4 rayons permet une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. La gamme offre un éventail de matières pour s'adapter à l'environnement des applications.
Nos volants à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. Un choix de matière technopolymère leur confère une résistance aux huiles et à la graisse souvent présentes dans leurs environnements de fonctionnement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.