Essentra overtreft duurzaamheidsdoelstellingen en Lanceert nieuwe klantgerichte strategie
Essentra Components, een toonaangevende leverancier van essentiële componenten en oplossingen, heeft haar Scope 1- en Scope 2 emissiedoelstellingen voor 2025 overtroffen en is haar duurzaamheidsstrategie aan het hervormen om zich te richten op het helpen van klanten bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.
Volgens de laatste cijfers, gepubliceerd in het jaarverslag over 2022, hebben de activiteiten van Essentra op het gebied van componentenproductie de directe emissies sinds 2019 met 27% en de emissie-intensiteit met 35% verminderd. Deze resultaten overtreffen de doelstelling van 2025 om de emissie-intensiteit met 25% te verlagen, drie jaar eerder dan gepland. Deze resultaten ondersteunen ook Essentra's doelstellingen om in 2040 een Net Zero uitstoot te bereiken wat betreft de operationele activiteiten en in 2050 in de gehele waardeketen.
Het bedrijf ligt ook voor op andere doelstellingen. In 2022 bereikten 12 locaties, het dubbele van het jaar daarvoor, ‘Zero Waste to Landfill’. Dit houdt in dat er geen reststoffen meer worden gestort, maar uitsluitend worden verwerkt. Verder is de totale afvalintensiteit met 25% gedaald ten opzichte van de nulmeting van 2019, waarmee de doelstelling voor 2025 eerder gehaald is dan gepland.
Met de publicatie van haar resultaten heeft Essentra ook haar duurzaamheidsstrategie herzien en verspreid over vijf pijlers: de planeet, haar onderdelen, haar cultuur, haar gemeenschappen en Essentra's klanten. Voor het eerst stelt Essentra Scope 3 emissiedoelstellingen vast die wetenschappelijk zijn onderbouwd en onafhankelijk worden geëvalueerd en beoordeeld in overeenstemming met het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Deze nieuwe Scope 3 emissiedoelstellingen ondersteunen zowel Essentra's eigen ESG-doelstellingen als die van haar klanten.
Essentra innoveert ook met nieuwe duurzame materialen. In 2022 heeft Essentra met succes 29 nieuwe producttests afgerond en op dit moment bestaat 10,8% van de totale hoeveelheid gebruikte polymeermaterialen uit gerecycled polymeer. Tegen 2025 is het plan om 20% gerecycled materiaal te gebruiken. De meeste LPDE-producten die in de vestiging in Kidlington (Verenigd Koninkrijk) worden gemaakt, bestaan voor 50% uit gerecycled materiaal en vele zelfs voor 98%. Deze samengestelde producten helpen Essentra's klanten om hun eigen productemissies te verminderen en broeikasgassen in hun toeleveringsketen te vermijden.
Essentra heeft ook vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame verpakkingsmaterialen; alle plastic verpakkingen in Kidlington bestaan voor 30% uit gerecycled materiaal, terwijl Essentra streeft naar 50% in 2030. Meer innovatieve technologieën, zoals recyclebare en biobased kunststoffen, zullen worden onderzocht om de milieu-impact van het bedrijf en de klanten nog verder te verminderen.
Jennifer Spence, Hoofd Duurzaamheidsstrategie, zegt dat het bedrijf uitzonderlijke vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke duurzaamheidsdoelen: "Onze nieuwe duurzaamheidsstrategie draait om het bijstellen en opschalen van onze toekomstige toezeggingen om onze uitstoot te verminderen, Net Zero te bereiken en meer duurzame materialen te gebruiken in onze productieprocessen," zegt ze.
"Ons doel is om niet alleen onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, maar ook om onze klanten te ondersteunen bij het behalen van hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. We doen dit door te blijven innoveren en te adviseren over hoe onze componenten kunnen helpen bij het creëren van een 'win-win' situatie."
-einde-
Over Essentra Plc
Essentra Components is de handelsnaam van Essentra Plc, een toonaangevend internationaal FTSE 250-bedrijf dat essentiële industriële componenten produceert en distribueert. Het in 1955 opgerichte bedrijf is wereldwijd actief in 29 landen, met 14 productiefaciliteiten, 34 distributiecentra en 40 verkoop- en servicelocaties. Met een omvangrijk assortiment van 45.000 producten bedient het bedrijf meer dan 80.000 klanten ten behoeve van uiteenlopende toepassingen in sectoren zoals machinebouw, industriële elektronica, fabricage, de automobielindustrie en de bouwsector. Ga voor meer informatie naar www.essentracomponents.com of www.essentraplc.com.