Menu Search

Bescherming


Kappen
  • Onze beschermkappen zijn ontworpen om blootliggende uiteinden en schroefdraad te beschermen tegen beschadiging en verontreiniging, wat de doorlooptijden, kosten en kwaliteit van uw project tijdens de productie, het transport en de verzendingsfasen zou kunnen beïnvloeden.

    • Wij bieden plastic kappen aan die een breed scala aan materialen afdekken om te voldoen aan de strenge eisen van uw industrie.
    • Een ruime keuze aan ontwerpen die flexibiliteit in keuze bieden, afhankelijk van uw behoeften; met een reeks maatopties ineindkappenof toepassingsvoorkeuren die snelheid bieden, inafdekkappen.
    • Bekijkpluggenenhittebestendige maskering, voor meer veiligheid voor uw toepassingen.

Pluggen
  • Onze pluggen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en materialen, en helpen uw geproduceerde onderdelen te beschermen tijdens het proces, verzending of opslag.

    • Dezestoppershebben duurzame eigenschappen, met een stevige pasvorm die maximale bescherming biedt tegen schade en verontreinigingen. Ze helpen ook het verlies van vloeistoffen te voorkomen, zijn gemakkelijk te vervangen, en zijn gemarkeerd met montage- en verwijderingsrichtingen.
    • Vaak gebruikt in de auto-industrie, productie en bouw; ons assortiment is ontworpen om een verscheidenheid aan toepassingen te accommoderen, afhankelijk van uw belangrijkste parameters, of het nu gaat om dimensionale aspecten of het gemak van verwijdering om aanzienlijke tijdsbesparing te realiseren.
    • Kies uitschroefpluggendie voldoen aan de meeste metrische en imperiale schroefdraadnormen, totparallelle pluggenmet een verscheidenheid aan stijlen en een groot aantal maatopties.
    • Haal voordeel uit onzekappen, buispluggen, insteekdoppen en glijvoeten, zorgen voor een volledige bescherming voor uw onderdelen.

Hittebestendige maskeerproducten
  • Ontdek ons assortiment van hittbestendige maskeeroplossingen, gemaakt van materialen met verschillende bedrijfstemperaturen die passen bij uw toepassing.

    • Bied een nauwkeurige maskeeroplossing om componenten te beschermen tegen verontreiniging en beschadiging tijdens het proces van oppervlaktebehandeling, zoals gritstralen, poedercoating, e-coating, anodiseren, galvaniseren of natlakken.
    • Kies uithittebestendige maskeerkappenenhittebestendige maskeerpluggen, gebruikt in kritieke fasen van de productie, die vaak aan tests worden blootgesteld.
    • Ontdek ons assortiment vanhittebestendige maskeertapeenpoedergecoate haken.

Slangbescherming
  • Slangbeschermingscomponenten zijn gemaakt van robuuste materialen die duurzaamheid en hoogwaardige prestaties garanderen voor uw onderdelen en die uw volledige hydraulische slangbeschermingsassemblage beschermen.

    • Onze componenten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de normen van de industrie en de hoge vraag van zowel omgeving als toepassing, of deze zelfs te overtreffen. Ze bieden goede isolerende eigenschappen, evenals temperatuur-, slijtage- en barstbestendigheid op hydraulische slangen, en zijn eenvoudig te installeren voor duurzaamheid en betrouwbaarheid op lange termijn.
    • Bekijk ons assortiment vanServicepluggen voor slangen, contactpuntbeschermers, ringafdichtingen,hydraulische slangklemmenen hydraulische slangbanden.

Buis- en Flensbescherming
  • Bekijk onze oplossingen voor leiding- en flensbescherming, ontworpen met of zonder ontluchtingsgaten om drukopbouw te voorkomen bij het verplaatsen van leidingen over de hele wereld.

    • Ideaal voor het behoud van de structurele integriteit en operationele efficiëntie van leidingen en flenzen, in veeleisende toepassingen, aangezien zware leidingen vaak verzwakken tijdens productie, opslag en verzending.
    • "Kies uit fixeerblokken om zware leidingen te beveiligen, flenskappen en een verscheidenheid aanleidingbescherm-kappen.
    • Haal voordeel uit onzeveiligheidszegels en transportbescherming, kappen enpluggendie zorgen voor een volledige beschermingsoplossing.

Veiligheidszegels en transportbescherming
  • Onze verzegelingen en transportbescherming zorgen voor weerstand tegen geknoei en bescherming tijdens het transport, controleren de toegang tot een gebied of bieden producttracking, terwijl uw goederen onder optimale en de meest veilige omstandigheden over de hele wereld worden verplaatst.

    • Veelgebruikt in logistiek, transport en de auto-industrie voor onderdelen zoals voertuigdeuren, bulkwagens, motoren, veiligheidsuitrusting of geldautomaten.
    • We hebben een ruime selectie van verzegelingen met een aantoonbare veiligheid enmanipulatie beveiligde etiketten, met verschillende ontwerpen om aan uw behoeften te voldoen, zoals; trekvast, vaste lengte en containerverzegelingen.
    • Met ons uitgebreide assortiment buispluggen, insteekdoppen en glijvoeten, enslangbeschermingkunt u zorgen voor een allesomvattende aanpak van uw beschermingsbehoeften.

Buispluggen, insteekdoppen en glijvoeten
  • Ontdek onze kokerpluggen, insteekdoppen en glijvoeten, gemaakt van duurzame materialen die speciaal ontworpen zijn om het uitzicht van uw koker te verbeteren.

    • Het is ideaal voor bescherming en afdichtingsbuizen en beschermt het einde van uw buis tegen indringen van vuil en beschermt de gebruikers die de buis hanteren tegen de scherpe randen aan de eindsnede
    • Meestal gebruikt in de productie- en de automotive-sector voor onderdelen zoals buiseindes of rollen van transportbanden.
    • Onze assortimenten dekken ookvierkante insteekdoppen met schroefdraad ronde insteekdoppen met schroefdraaden rechthoekige insteekdoppen met schroefdraad om de toevoeging van een zwenkwiel of een voet mogelijk te maken indien nodig. Deze insteekdoppen met schroefdraad zijn beschikbaar in verschillende maten en afwerkingen.
    • Vergeet niet een kijkje te nemen naar onzebuisverbindersom een volledig controlesysteem te bouwen.