De drijvende kracht achter de wereldwijde elektronica-industrie
Internationale elektronicagiganten brengen hun elektronica-activiteiten vanwege de vaardigheden, de lage loonkosten en om netwerken op te zetten met Japan en China, onder in Singapore, Thailand en de Filipijnen.
De reputatie van Zuidoost-Azië als hub voor de wereldwijde elektronica-industrie blijft voortduren. Dit blijkt wel uit de lijst namen van de topfabrikanten van consumentenelektronica die producten in Thailand fabriceren. Hier staan volgens de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ook Europese topbedrijven in, zoals Philips en Electrolux, Honeywell en Western Digital uit de VS, maar ook toonaangevende Japanse merken als Sony, Nikon, Pioneer, Sharp, Hitachi en Toshiba.
20 tot 50 procent van de export bestaat uit elektronica
ASEAN bestaat uit tien staten, waaronder Brunei Darussalam, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam. Elektronica is goed voor maar liefst 20 tot 50 procent van de totale waarde van de export vanuit de meeste landen in Azië, zegt de organisatie. Grote hoeveelheden consumentenelektronica, halfgeleiders en geïntegreerde schakelingen zijn afkomstig uit Thailand en meer dan 80 procent van de harde schijven die wereldwijd worden gebruikt, zijn gemaakt in de ASEA-regio. Zeven van de top 20 van chipfabrikanten hebben vestigingen in de Filipijnen, een land dat goed is voor 10 procent van alle halfgeleiders die wereldwijd worden vervaardigd en geleverd.
Waarom een bedrijf in Zuidoost-Azië?
Vanwege de lage loonkosten is het uitermate interessant voor bedrijven om elektronica in deze regio te produceren. Naarmate bedrijven en landen hoger in de elektronicaketen komen te staan, wordt het arbeidsintensieve werk verplaatst naar delen van de regio waar de kosten lager zijn, zoals Vietnam en Indonesië. Het is volgens de ASEAN de verwachting dat de economie van Myanmar dankzij de lage kostenbasis voor de arbeidsintensieve elektronica-assemblage een uiterst concurrerende positie zal innemen. China en Japan profiteren van de nabijheid van deze markt en de bijbehorende geïntegreerde elektronicaproductie en distributienetwerken.
Vestiging in Singapore
Onder de westerse giganten die activiteiten in Singapore ontplooien, bevinden zich ook Rolls-Royce, de bouwer van vliegtuigmotoren, Unilever, producent van consumentenproducten, en zelfs Lucasfilm, wiens specialisten op het gebied van animatie en visuele effecten al sinds 2005 werkzaam zijn in de eilandnatie.
"Het robuuste ecosysteem, het aantrekkelijke handelsklimaat, het geopolitieke landschap en de geavanceerde technologie-infrastructuur van Singapore stelt Dell in staat om onze klanten in de regio Azië-Pacific en Japan de voordelen van technologieoplossingen te brengen."
De Amerikaanse elekronicafirma's Dell en IBM zijn beschikken ook als sinds jaar en dag over vestigingen Singapore. IBM ontplooit hier al sinds 1953 activiteiten en Dell, een van de eerste bedrijven in de wereld dat op maat gebouwde computers aan consumenten verkocht, heeft het hoofdkantoor voor de regio Azië-Pacific hier gevestigd. Singapore telt meer dan 141.000 professionals die werkzaam zijn in de informatie- en communicatie-industrie en kan rekenen op een vast netwerk van componentfabrikanten en logistieke bedrijven. "Het robuuste ecosysteem, het aantrekkelijke handelsklimaat, het geopolitieke landschap en de geavanceerde technologie-infrastructuur van Singapore stelt Dell in staat om onze klanten in de regio Azië-Pacific en Japan de voordelen van technologieoplossingen te brengen", aldus Amit Midha, president van Dell Azië-Pacific en Japan.