Menu Search

คู่มือการเลือกวัสดุตัวยึด

ช่วยให้คุณหาวัสดุตัวยึดที่เหมาะกับคุณ

วัสดุเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งมอบโครงการให้สำเร็จ ตั้งแต่การสร้างพื้นที่จัดแสดง ณ จุดขายไปจนถึงการสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากตัวยึดมีประเภทวัสดุให้เลือกหลากหลาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะเลือกโซลูชันการจับยึดที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานของคุณ

คู่มือของเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกวัสดุยึดที่เหมาะสมตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อมของคุณ

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเลือกแหวนรอง สเปเซอร์ สกรู น๊อต หมุด หรือตัวยึดแบบอื่น ๆ ตารางด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการของคุณได้อย่างมีข้อมูล

Material Temperature
Stability
Strength Mechanical Resistance Impact Resistance UV Protection Acids/Alkaline Resistance Weather Resistance Heat Resistance Flame Resistance
Nylon Good Good Good Poor Poor Poor Poor Poor Poor
PP Good Poor Poor Poor Poor Good Poor Poor Poor
PVDF Good Poor Good Poor Good Good Good Good Good
Polycarbonate Poor Good Poor Good Good Poor Good Good Poor
POM Poor Poor Good Poor Poor Poor Poor Good Poor
TPE Poor Poor Poor Poor Poor Poor Poor Poor Poor
Peek © Good Good Good Good Poor Good Good Good Good

ตัวอย่างการใช้งานหลัก ๆ

จุดขายและจัดแสดงสินค้า – โพลีคาร์บอเนต เป็นวัสดุที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากมีความแข็งแรงผนวกกับความโปร่งใสอยู่ในตัว

เภสัชกรรม - โพลีโพรไพลีน (PP) มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและสามารถเชื่อมต่อเข้ากับส่วนประกอบ PP อื่น ๆ ได้ง่าย ทำให้ใช้งานได้หลายรูปแบบ

ไฟฟ้า - เนื่องจากมีเสถียรภาพด้านอุณหภูมิสูง ทนความร้อนและเปลวไฟ PVDF จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในงานไฟฟ้าที่มีกระแสไฟหรือตู้ควบคุมไฟฟ้า

น้ำมันและก๊าซ - ในงานที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัสดุยึด PEEK® มีความแข็งแรงทางแรงดึงสูง ทนต่อเปลวไฟ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง 180° เซลเซียส

ยานยนต์และการผลิต - ด้วยคุณสมบัติแข็งแกร่งและทนทาน ตัวยึดไนลอนมีน้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับวัสดุโลหะ สำหรับเพิ่มการป้องกันรังสียูวี ชิ้นส่วนประกอบ PVDF มีความเหมาะสมมากที่สุด