HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

อุปกรณ์ป้องกันสายไฮดรอลิก

 (5 กลุ่มสินค้า)

การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวและเสียดสีกับสายยางและอาจทำให้ฝาครอบสายยางสึกกร่อนได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันท่อที่แตกต่างกันเพื่อช่วยคุณต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวและให้การป้องกันเมื่อจำเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยปลอกป้องกันไฟ ปลอกซิลิโคนที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและอุปกรณ์ป้องกันท่อที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและการถูกอัดในขณะที่ยืดอายุการใช้งานของสายยางของคุณ ดูคู่มือการปกป้องท่อไฮดรอลิกฉบับย่อของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อ ตาราง

ปลอกป้องกันไฟ

ปลอกป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานและพรีเมียมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อซึ่งมีฝาครอบป้องกันที่ยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับสายเคเบิล สายนำไฮดรอลิก และสายยาง ปลอกป้องกันไฟช่วยให้สามารถทนอุณหภูมิ รังสี ความร้อนได้สูง ปลอกภายในมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ทนอุณหภูมิ 700C ฝาครอบซิลิโคนสีแดงของปลอกมาตรฐานสามารถดับไฟได้เองและมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกับรูปทรงที่โค้งงอหรือผิดปกติ ปลอกหุ้มพรีเมี่ยมมีฝาครอบด้านนอกซิลิโคนอัดขึ้นรูปหนาซึ่งจะคงรูปได้ดีช่วยให้ใช้งานง่ายบนท่อตรงท่อและสาย

ไส้ไก่พันสายยาง

ปลอกป้องกันไฟกำจัดการปนเปื้อนของสายไฮดรอลิกระหว่างการเปลี่ยนท่อ ทนต่อความร้อน โอโซน และการขีดข่วนและช่วยให้ประกอบและถอดมัดได้ง่าย

ตัวป้องกันการสึกหรอของสายยาง

ตัวป้องกันการสึกหรอของสายยางป้องกันท่อจากการสึกหรอที่จุดสัมผัสด้วยบริการขัด เป็นวัสดุที่ทนทานมากและมีปัจจัยการสึกหรอสูงและร่องแบบขึ้นรูปได้รับการออกแบบให้เข้ากับสายรัดสายเคเบิล เป็นชิ้นส่วนที่ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อในการประกอบและถอดออกและโดยทั่วไปจะใช้กับท่อไฮดรอลิกสายน้ำมันและน้ำมันระบบเบรคชุดสายไฟและสายแบตเตอรี่

ไส้ไก่พันป้องกันท่อ

Spiralguard เหมาะกับการใช้เพื่อปกป้องท่อไฮโดรลิก นิวเมติก และท่ออุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มีเมมโมรีคืนรูปที่ยอดเยี่ยม สามารถคลุมท่อได้สูงสุดและป้องกันการบดอัดดีเยี่ยม ทนการสึกหรอสูง ผ่านการพิสูจน์ในสภาวะหนักหน่วง และทนรังสี UV ได้ดี Spiralguard เหมาะนำไปพันท่อเดี่ยวหรือหลายท่อรวมกัน และบรรจุในกล่อง จัดเก็บง่ายและสะดวก

ไส้ไก่พันป้องกันสายยาง - ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับการทำเหมือง

FRAS ไส้ไก่พันป้องกันสายยางเป็นสารหน่วงไฟและป้องกันไฟฟ้าสถิตทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานใต้ดิน มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบดที่ยอดเยี่ยมและมีความต้านทานต่อการขัดถูสูง ตัวป้องกันช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุตสาหกรรมและเหมาะสำหรับการพันท่อเดียวหรือหลายเส้น