HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สกรู

 (20 กลุ่มสินค้า)

เราภูมิใจที่มีสต็อกสกรูหลากหลายประเภทที่ Essentra ซึ่งมีสกรูหลายประเภทที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ข้อเสนอที่หลากหลายของเรารวมไปถึง สกรูเครื่องจักร สกรูหกเหลี่ยมหัวจม สกรูยึด และอื่นๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรานำเสนอสกรูที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น พลาสติก โลหะ และเหล็กกล้า เราเข้าใจถึงความสำคัญของประเภทหัว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจึงประกอบด้วยหัวประเภทต่างๆ เช่น ซ็อกเก็ต หัวจม เตเปอร์ และฟิลิปส์ที่มีชื่อเสียงตลอดกาล และอื่นๆ
รายชื่อ ตาราง

สกรูหัวขันด้วยแม่มือแบบหัวหยัก - เจาะรู/พลาสติก

สกรูขันด้วยหัวแม่มือใช้งานง่ายและยึดได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถใช้เครื่องมือในการยึด

สกรูเครื่องจักร - หัวบาก

สกรูหัวบากเหมาะสำหรับงานที่มองไม่เห็นหัว ลักษณะหัวเหล่านี้มีขอบด้านนอกเป็นทรงกระบอก

สกรูเครื่องจักร - หัวเว้า

คล้ายหัวตัว P หรือสกรูหัว cheese แต่ส่วนบนนูน

สกรูเครื่องจักร - แบบ

สกรูที่มีส่วนบนแบนที่ได้รับการออกแบบเพื่อขันให้แน่นในรูแบบฝัง เหมาะสำหรับงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง

สกรูเครื่องจักร - หัวต่ำ

สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ

สกรูเครื่องจักร - ดอกเห็ด

สกรูหัวดอกเห็ดมีหัวโค้งเพื่อความสวยงามในการตกแต่ง

สกรูเครื่องจักร - กลม

สกรูเครื่องจักรแบบกลมเหล่านี้ให้การยึดเกาะเป็นพิเศษพร้อมการขันและการคลายออกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

สกรูตัวหนอน - พลาสติกมีช่อง

มีให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด Ms ถึง M12 และวัสดุต่างๆ ชุดสกรูเหล่านี้ให้การยึดวัสดุที่นุ่มกว่า กันสารเคมีได้เกือบทั้งหมด

สกรูบนแผ่นโลหะ - หัวกระทะฟิลลิปส์

หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม

สกรูปิดคลุมหัวจม - หัวมาตรฐานพลาสติก

สลักเกลียวหัวซ็อคเก็ตและสกรูเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ นิยมใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร การยึดแม่พิมพ์ และการจับยึด ซ็อคเก็ตช่วยให้สามารถขันได้ในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจหรือซ็อคเก็ต จำหน่ายในวัสดุ PEEK

สกรูหัวแม่มือ - พลาสติกแบบหัวสัน

สกรูขันด้วยหัวแม่มือใช้งานและยึดได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถใช้เครื่องมือในการยึด

สกรูหัวแม่มือ - หางปลาพลาสติก

สกรูขันด้วยหัวแม่มือเหล่านี้มีหัวพลาสติกไนลอนทรงปีกเพื่อการยึดเกาะเป็นพิเศษเมื่อขันแน่น

ตัวยึดด้วยสกรูหนังสือ - พลาสติก

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง นี่คือตัวเมียหรือตัวรับ ชิ้นส่วนเกลียวตัวผู้ มีจำหน่ายแยก

สกรูตัวหนอน

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง จำหน่ายในชุดที่ประกอบด้วยสกรูและตัวรับ ผลิตจาก LDPE

สกรูปิดคลุมหัวหกเหลี่ยม - พลาสติก

สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น

สกรูป้องกันการสั่นสะเทือน

สกรูมีบ่าหัวฟิลิปส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับห่วงรัดกันสั่นซีรีส์ VG

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์ค

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์คเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ ยึดด้วยเครื่องมือทอร์ค

สกรูสันหนังสือ - โลหะ

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง นี่คือด้านตัวผู้หรือมีเกลียว ชิ้นส่วนตัวรับตัวเมียแยกจำหน่ายต่างหาก ชิ้นส่วนตัวผู้และตัวเมียแยกขายต่างหาก

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

สกรูเครื่องจักร - หัวนูน

หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม