บานพับเข้ามุม 90 องศาจะมีทรงที่แตกต่างกันให้สามารถเลือกได้ เพื่อให้เหมาะกับการผสมผสานระหว่างการใช้งานที่มีการออฟเซตประตูเข้ากับกรอบ รูปทรงจะมีทั้งแบบบานพับตลับลูกปืน บานพับแสดงพื้นผิว และบานพับแรงบิด
โดยสามารถยึดบานพับเหล่านี้ได้ทั้งแบบแนวราบและแบบติดกับพื้นผิว และมีตัวเลือกจำนวนรูสำหรับยึดที่หลากหลาย ตัวเลือกในการยึดจะมีแบบยึดด้วยสกรูและแบบรูเปิด มีอะแดปเตอร์ (ขายแยก) สำหรับขนาดต่างๆ มุมหมุนที่มากที่สุดของบานพับกว้าง 180 องศา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ประเภทบานพับ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.258 ฿ - 300.565 ฿ | 178 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 221.396 ฿ - 245.311 ฿ | 3088 มีในสต็อก |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
สแตนเลส
|
Bearing Hinge
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 271.263 ฿ - 300.565 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 243.511 ฿ - 269.815 ฿ | 10244 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 258.438 ฿ - 286.357 ฿ | 295 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
สังกะสีอัลลอย
|
Bearing Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47.616 ฿ - 47.616 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 94.272 ฿ - 94.272 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 40.002 ฿ - 40.002 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 175.135 ฿ - 175.135 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 84.394 ฿ - 84.394 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
Torque Hinge
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 51.983 ฿ - 51.983 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 118.447 ฿ - 118.447 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.689 in
17.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 124.182 ฿ - 124.182 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 46.048 ฿ - 46.048 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 116.633 ฿ - 116.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
6
|
สังกะสีอัลลอย
|
บานพับเปิด
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 101.998 ฿ - 101.998 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
Torque Hinge
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 145.132 ฿ - 145.132 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.689 in
17.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
Torque Hinge
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ