Menu Search

ยางรองยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

ยางรองยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันพื้นและลดเสียงรบกวน วัสดุ PTFE ให้การเลื่อนที่ราบรื่นและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี อินเสิร์ทความสูง ความกว้างฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวฐาน สั่งซื้อ
69.606 ฿ - 77.127 ฿ 9430 มีในสต็อก
17.99 ฿ - 19.934 ฿ 53690 มีในสต็อก
65.439 ฿ - 72.51 ฿ 7885 มีในสต็อก
20.597 ฿ - 22.82 ฿ 213585 มีในสต็อก
62.056 ฿ - 68.761 ฿ 38880 มีในสต็อก
43.937 ฿ - 48.684 ฿ 60272 มีในสต็อก
53.426 ฿ - 59.198 ฿ 22480 มีในสต็อก
13.354 ฿ - 14.797 ฿ 99 มีในสต็อก
42.336 ฿ - 46.911 ฿ 7226 มีในสต็อก
27.079 ฿ - 30.007 ฿ 217634 มีในสต็อก
30.341 ฿ - 33.617 ฿ 19 มีในสต็อก
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; สีเหลี่ยม ; ขนาด - 24.0 x 100.0 mm ; ; ความหนา 6.3 mm | 0.248 in

499492

ช่วงราคา
77.127 ฿ - 69.606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - ; ; ; ; ; PTFE;สี่เหลี่ยมจัสตุรัส;ขนาด - 25.0 x 25.0 mm;ความหนา 5.0 mm | 0.197 in

499498

ช่วงราคา
19.934 ฿ - 17.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; กลม ; ขนาด - 50.0 mm ; ; ความหนา 6.4 mm | 0.252 in

499480

ช่วงราคา
72.51 ฿ - 65.439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; กลม ; ขนาด - 25.0 mm ; ; ความหนา 6.7 mm | 0.264 in

499477

ช่วงราคา
22.82 ฿ - 20.597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
213585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; ขนาด - 50.0 x 50.0 mm ; ; ความหนา 6.5 mm | 0.256 in

499496

ช่วงราคา
68.761 ฿ - 62.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; กลม ; ขนาด - 40.0 mm ; ; ความหนา 6.3 mm | 0.248 in

499479

ช่วงราคา
48.684 ฿ - 43.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; สีเหลี่ยม ; ขนาด - 19.0 x 70.0 mm ; ; ความหนา 6.3 mm | 0.248 in

499497

ช่วงราคา
59.198 ฿ - 53.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - ; ; ; ; ; PTFE;กลม;ขนาด - 19.0 mm;ความหนา 4.3 mm | 0.169 in

499475

ช่วงราคา
14.797 ฿ - 13.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; ขนาด - 40.0 x 40.0 mm ; ; ความหนา 7.0 mm | 0.276 in

499494

ช่วงราคา
46.911 ฿ - 42.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; กลม ; ขนาด - 30.0 mm ; ; ความหนา 6.5 mm | 0.256 in

499478

ช่วงราคา
30.007 ฿ - 27.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE ; ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; ขนาด - 30.0 x 30.0 mm ; ; ความหนา 6.5 mm | 0.256 in

499490

ช่วงราคา
33.617 ฿ - 30.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • วัสดุ
    PTFE