Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

สามารถยึดสายไฟแบบตะกั่วได้สามเส้น เช่น สายไฟเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว สีเทา PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สั่งซื้อ
12.37 ฿ - 13.71 ฿ 6254 มีในสต็อก
16.221 ฿ - 17.97 ฿ 320 มีในสต็อก
14.854 ฿ - 16.459 ฿ 9504 มีในสต็อก
7.227 ฿ - 8.007 ฿ 5521 มีในสต็อก
5.187 ฿ - 5.752 ฿ 1029 มีในสต็อก
16.638 ฿ - 18.44 ฿ 170 มีในสต็อก
17.073 ฿ - 17.073 ฿ 582 มีในสต็อก
7.608 ฿ - 7.608 ฿ 20559 มีในสต็อก
17.517 ฿ - 17.517 ฿ 896 มีในสต็อก
10.482 ฿ - 11.617 ฿ 537 มีในสต็อก
13.791 ฿ - 15.28 ฿ 3950 มีในสต็อก
11.034 ฿ - 11.034 ฿ 1689 มีในสต็อก
11.913 ฿ - 13.199 ฿ 100 มีในสต็อก
5.465 ฿ - 5.465 ฿ 10393 มีในสต็อก
15.634 ฿ - 16.459 ฿ 7668 มีในสต็อก
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, สายไฟตะกั่ว 3 สาย - ความสูงภายใน - 5.2 mm | 0.205 in ; ความกว้างภายใน - 14.3 mm | 0.563 in

KKF-10X4-RT

ช่วงราคา
13.71 ฿ - 12.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    อะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดติดด้วยกาว, ทรงตัว U, 14.3 mm | 0.563 in

KKU-9-RT

ช่วงราคา
17.97 ฿ - 16.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดติดด้วยกาว, ทรงตัว U, 12.7 mm | 0.5 in

KKU-8-RT

ช่วงราคา
16.459 ฿ - 14.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดติดด้วยกาว, ทรงตัว U, 6.4 mm | 0.252 in

KKU-4-RT

ช่วงราคา
8.007 ฿ - 7.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดติดด้วยกาว, ทรงตัว U, 9.5 mm | 0.374 in

KKU-6-RT

ช่วงราคา
5.752 ฿ - 5.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดติดด้วยกาว, ทรงตัว U, 19.1 mm | 0.752 in

KKU-12-RT

ช่วงราคา
18.44 ฿ - 16.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว U - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 14.3 mm | 0.563 in

KKU-9A5-RT

ช่วงราคา
17.073 ฿ - 17.073 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว U - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

KKU-4A4-RT

ช่วงราคา
7.608 ฿ - 7.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20559 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว U - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

KKU-12A4-RT

ช่วงราคา
17.517 ฿ - 17.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว U - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in

KKU-2-RT

ช่วงราคา
11.617 ฿ - 10.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C
ธรรมชาติ ข้อรัดสายเคเบิลปรับได้; ไม่มี เหมาะสำหรับสายเคเบิลเส้นขนาดผ่านศูนย์กลางสูงสุด

AKKL-3140A-RT

ช่วงราคา
15.28 ฿ - 13.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive Mount
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว U - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in

KKU-2A4-RT

ช่วงราคา
11.034 ฿ - 11.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
ธรรมชาติ ข้อรัดสายเคเบิลปรับได้; ไม่มี เหมาะสำหรับสายเคเบิลเส้นขนาดผ่านศูนย์กลางสูงสุด

AKKL-3140A-19

ช่วงราคา
13.199 ฿ - 11.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive Mount
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว U - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 9.5 mm | 0.374 in

KKU-6A4-RT

ช่วงราคา
5.465 ฿ - 5.465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว U - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.7 mm | 0.5 in

KKU-8A4-RT

ช่วงราคา
16.459 ฿ - 15.634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    25.4 mm