Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ 4038 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
สกรู
13.6034 ฿ - 15.0713 ฿ 31 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
7.4018 ฿ - 8.2004 ฿ 503 มีในสต็อก
สีขาว
ABS
ไม่มี
4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ 1098995 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
10.9398 ฿ - 12.1177 ฿ 5432 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
7.9372 ฿ - 8.7938 ฿ 112405 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 18 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
6.1347 ฿ - 6.8039 ฿ 9704 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
6.5675 ฿ - 7.2679 ฿ 703249 มีในสต็อก
2.4 mm
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 319236 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
4.3278 ฿ - 4.8007 ฿ 39966 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
สกรู
6.8753 ฿ - 7.6115 ฿ 1165622 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
7.3795 ฿ - 8.1781 ฿ 377331 มีในสต็อก
สีขาว
ABS
ไม่มี
5.4387 ฿ - 6.0187 ฿ 124644 มีในสต็อก
สีขาว
ABS
6.7593 ฿ - 7.491 ฿ 568143 มีในสต็อก
2.4 mm
3.2 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 54225 มีในสต็อก
2.4 mm
4.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
43.6835 ฿ - 48.4084 ฿ 3640 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
5.7242 ฿ - 6.3444 ฿ 126700 มีในสต็อก
2.4 mm
4.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
7.9372 ฿ - 8.7938 ฿ 210 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
6.1302 ฿ - 6.7906 ฿ 25680 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
  • จาก 2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สกรู ; ; ความยาวโดยรวม 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

FTH-7-01-M

ช่วงราคา
6.3265 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความสูงโดยรวม
    7.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.4 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ; ความยาวโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

FTH-8A-RT-M

ช่วงราคา
15.0713 ฿ - 13.6034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.7 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ; ความยาวโดยรวม 19.05 mm | 0.75 in ; สีขาว

FTH-40A1-RT

ช่วงราคา
8.2004 ฿ - 7.4018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ความสูงโดยรวม
    3.45 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.05 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ธรรมชาติ

460332

ช่วงราคา
4.4348 ฿ - 4.0021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1098995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

FTH-4A-RT-M

ช่วงราคา
12.1177 ฿ - 10.9398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.9 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

494647

ช่วงราคา
8.7938 ฿ - 7.9372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ

494644

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ธรรมชาติ

460330

ช่วงราคา
6.8039 ฿ - 6.1347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; ความยาวโดยรวม 12.5 mm | 0.492 in ; ธรรมชาติ

460329

ช่วงราคา
7.2679 ฿ - 6.5675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
703249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; สีดำ

494645

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
319236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ; ; สกรู;ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in, ธรรมชาติ

FTH-5-01-M

ช่วงราคา
4.8007 ฿ - 4.3278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความสูงโดยรวม
    6.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.1 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

494646

ช่วงราคา
7.6115 ฿ - 6.8753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1165622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ; ความยาวโดยรวม 19.05 mm | 0.75 in ; สีขาว

FTH-40A-RT

ช่วงราคา
8.1781 ฿ - 7.3795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
377331 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ความสูงโดยรวม
    3.45 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.05 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ไม่มีกาว ; ; ความยาวโดยรวม 19.05 mm | 0.75 in ; สีขาว

FTH-40

ช่วงราคา
6.0187 ฿ - 5.4387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124644 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • ความสูงโดยรวม
    3.45 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.05 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.05 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; ความยาวโดยรวม 12.5 mm | 0.492 in ; สีดำ

494643

ช่วงราคา
7.491 ฿ - 6.7593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
568143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.5 mm | 0.094 - 0.177 in ; ความยาวโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

494648

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ; ความยาวโดยรวม 50.8 mm | 2 in ; ธรรมชาติ

FTH-10A-RT-M

ช่วงราคา
48.4084 ฿ - 43.6835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.7 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.5 mm | 0.094 - 0.177 in ; ความยาวโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in ; ธรรมชาติ

460334

ช่วงราคา
6.3444 ฿ - 5.7242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ธรรมชาติ

460333

ช่วงราคา
8.7938 ฿ - 7.9372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ธรรมชาติ

460331

ช่วงราคา
6.7906 ฿ - 6.1302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm