Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ
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
43 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
11.447 ฿ - 12.686 ฿ 4710 มีในสต็อก
DIN 10
19.34 ฿ - 21.428 ฿ 314857 มีในสต็อก
54.0 mm
ANSI 1"
489.443 ฿ - 542.321 ฿ 2319 มีในสต็อก
39.0 mm
ANSI 12"
54.451 ฿ - 60.335 ฿ 130 มีในสต็อก
DIN 40
20.184 ฿ - 22.365 ฿ 32002 มีในสต็อก
45.0 mm
ANSI 3/4"
193.639 ฿ - 214.557 ฿ 109 มีในสต็อก
DIN 125
1,479.484 ฿ - 1,639.325 ฿ 36 มีในสต็อก
590.0 mm
ANSI 20"
1,935.807 ฿ - 2,144.935 ฿ 12 มีในสต็อก
ANSI 22"
61.634 ฿ - 68.292 ฿ 17965 มีในสต็อก
DIN 50
232.268 ฿ - 257.361 ฿ 4838 มีในสต็อก
220.0 mm
ANSI 6"
1,112.39 ฿ - 1,232.568 ฿ 6 มีในสต็อก
540.0 mm
ANSI 18"
71.411 ฿ - 131.546 ฿ 60 มีในสต็อก
DIN 80
57.848 ฿ - 64.098 ฿ 16839 มีในสต็อก
95.0 mm
ANSI 2"
10.63 ฿ - 11.776 ฿ 78917 มีในสต็อก
36.0 mm
ANSI 1/2"
1,015.961 ฿ - 1,125.717 ฿ 297 มีในสต็อก
475.0 mm
ANSI 16"
282.863 ฿ - 521.056 ฿ 4922 มีในสต็อก
27.5 mm
ANSI 8"
33.515 ฿ - 37.134 ฿ 798 มีในสต็อก
DIN 25
336.465 ฿ - 372.815 ฿ 4198 มีในสต็อก
DIN 200
88.992 ฿ - 98.606 ฿ 23210 มีในสต็อก
130.0 mm
ANSI 3"
154.277 ฿ - 170.945 ฿ 8431 มีในสต็อก
DIN 100
  • จาก 3
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 10

48311

ช่วงราคา
12.686 ฿ - 11.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 54.0 mm | 2.126 in ; ANSI 1"

48328

ช่วงราคา
21.428 ฿ - 19.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314857 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    54.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 39.0 mm | 1.535 in ; ANSI 12"

48337

ช่วงราคา
542.321 ฿ - 489.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    39.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 40

48316

ช่วงราคา
60.335 ฿ - 54.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45.0 mm | 1.772 in ; ANSI 3/4"

48327

ช่วงราคา
22.365 ฿ - 20.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32002 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 125

48321

ช่วงราคา
214.557 ฿ - 193.639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 590.0 mm | 23.228 in ; ANSI 20"

48341

ช่วงราคา
1,639.325 ฿ - 1,479.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    590.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; ANSI 22"

600049

ช่วงราคา
2,144.935 ฿ - 1,935.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    ANSI
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 50

48317

ช่วงราคา
68.292 ฿ - 61.634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in ; ANSI 6"

48334

ช่วงราคา
257.361 ฿ - 232.268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    220.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm | 21.26 in ; ANSI 18"

48340

ช่วงราคา
1,232.568 ฿ - 1,112.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 80

48319

ช่วงราคา
131.546 ฿ - 71.411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 95.0 mm | 3.74 in ; ANSI 2"

48330

ช่วงราคา
64.098 ฿ - 57.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    95.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in ; ANSI 1/2"

48326

ช่วงราคา
11.776 ฿ - 10.63 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 475.0 mm | 18.701 in ; ANSI 16"

48339

ช่วงราคา
1,125.717 ฿ - 1,015.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
297 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    475.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 27.5 mm | 1.083 in ; ANSI 8"

48335

ช่วงราคา
521.056 ฿ - 282.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 25

48314

ช่วงราคา
37.134 ฿ - 33.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 200

48323

ช่วงราคา
372.815 ฿ - 336.465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm | 5.118 in ; ANSI 3"

48331

ช่วงราคา
98.606 ฿ - 88.992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 100

48320

ช่วงราคา
170.945 ฿ - 154.277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN