Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
32.2261 ฿ - 35.7062 ฿ 2867 มีในสต็อก
68.0 mm
DIN 25
323.524 ฿ - 358.4762 ฿ 70 มีในสต็อก
26.8 mm
DIN 200
85.569 ฿ - 94.8135 ฿ 128 มีในสต็อก
130.0 mm
ANSI 3"
22.8166 ฿ - 25.2839 ฿ 4270 มีในสต็อก
58.0 mm
DIN 20
39.8689 ฿ - 44.1743 ฿ 170 มีในสต็อก
78.0 mm
DIN 32
54.7215 ฿ - 100.8054 ฿ 363 มีในสต็อก
122.0 mm
DIN 65
406.4473 ฿ - 450.3494 ฿ 953 มีในสต็อก
330.0 mm
ANSI 10"
119.7984 ฿ - 132.7415 ฿ 381 มีในสต็อก
ANSI 4"
59.2634 ฿ - 65.6658 ฿ 3961 มีในสต็อก
102.0 mm
DIN 50
223.3343 ฿ - 247.4626 ฿ 472 มีในสต็อก
220.0 mm
ANSI 6"
1,069.6061 ฿ - 1,185.1616 ฿ 66 มีในสต็อก
540.0 mm
ANSI 18"
52.3569 ฿ - 58.0142 ฿ 8549 มีในสต็อก
88.0 mm
DIN 40
19.408 ฿ - 21.5049 ฿ 5963 มีในสต็อก
45.0 mm
ANSI 3/4"
186.1915 ฿ - 206.3044 ฿ 109 มีในสต็อก
188.0 mm
DIN 125
1,422.5812 ฿ - 1,576.2744 ฿ 10 มีในสต็อก
590.0 mm
ANSI 20"
1,861.3528 ฿ - 2,062.4371 ฿ 12 มีในสต็อก
642.0 mm
ANSI 22"
5,140.3298 ฿ - 5,695.6563 ฿ 57 มีในสต็อก
857.2 mm
30"
2,006.0112 ฿ - 2,222.729 ฿ 87 มีในสต็อก
615.0 mm
DIN 500
876.5259 ฿ - 971.2145 ฿ 233 มีในสต็อก
380 mm
DIN 300
6,795.0346 ฿ - 7,529.1285 ฿ 84 มีในสต็อก
1022.0 mm
ANSI 36"
  • จาก 3
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 68.0 mm | 2.677 in ; DIN 25

48314

ช่วงราคา
35.7062 ฿ - 32.2261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    68.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 26.8 mm | 1.055 in ; DIN 200

48323

ช่วงราคา
358.4762 ฿ - 323.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm | 5.118 in ; ANSI 3"

48331

ช่วงราคา
94.8135 ฿ - 85.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 58.0 mm | 2.283 in ; DIN 20

48313

ช่วงราคา
25.2839 ฿ - 22.8166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    58.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 78.0 mm | 3.071 in ; DIN 32

48315

ช่วงราคา
44.1743 ฿ - 39.8689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    78.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 122.0 mm | 4.803 in ; DIN 65

48318

ช่วงราคา
100.8054 ฿ - 54.7215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    122.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 330.0 mm | 12.992 in ; ANSI 10"

48336

ช่วงราคา
450.3494 ฿ - 406.4473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    330.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 160. 0 0 mm ; ANSI 4"

48332

ช่วงราคา
132.7415 ฿ - 119.7984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 102.0 mm | 4.016 in ; DIN 50

48317

ช่วงราคา
65.6658 ฿ - 59.2634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3961 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    102.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in ; ANSI 6"

48334

ช่วงราคา
247.4626 ฿ - 223.3343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    220.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm | 21.26 in ; ANSI 18"

48340

ช่วงราคา
1,185.1616 ฿ - 1,069.6061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 88.0 mm | 3.465 in ; DIN 40

48316

ช่วงราคา
58.0142 ฿ - 52.3569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    88.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45.0 mm | 1.772 in ; ANSI 3/4"

48327

ช่วงราคา
21.5049 ฿ - 19.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 188.0 mm | 7.402 in ; DIN 125

48321

ช่วงราคา
206.3044 ฿ - 186.1915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    188.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 590.0 mm | 23.228 in ; ANSI 20"

48341

ช่วงราคา
1,576.2744 ฿ - 1,422.5812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    590.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 642.0 mm | 25.276 in ; ANSI 22"

600049

ช่วงราคา
2,062.4371 ฿ - 1,861.3528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    642.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 857.2 mm | 33.748 in ; 30"

464559

ช่วงราคา
5,695.6563 ฿ - 5,140.3298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    857.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 615.0 mm | 24.213 in ; DIN 500

464626

ช่วงราคา
2,222.729 ฿ - 2,006.0112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    615.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 380 mm | 14.961 in ; DIN 300

48325

ช่วงราคา
971.2145 ฿ - 876.5259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    380 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ; ; ยาง;สีดำ;เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1022.0 mm | 40.236 in;ANSI 36"

44007

ช่วงราคา
7,529.1285 ฿ - 6,795.0346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    1022.0 mm