Menu Search

แบบดึงปรับได้พร้อมขอเกี่ยวหัวสามเหลี่ยม

มีในสต็อก

สลักดึงสลับแบบปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม การออกแบบมีตัวจับแบบยึดด้วยสกรูที่ให้ระยะการจับที่ปรับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาในวัสดุหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานและมีตัวเลือกกุญแจที่ล็อคได้หรือไม่สามารถล็อคได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวของตัวยึด เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด คุณสมบัติพิเศษ ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
647.057 ฿ - 716.959 ฿ 34 มีในสต็อก
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
20.5 mm
177.798 ฿ - 197.008 ฿ 41 มีในสต็อก
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
950.174 ฿ - 1,052.826 ฿ 50 มีในสต็อก
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
308.954 ฿ - 342.33 ฿ 27 มีในสต็อก
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
381.692 ฿ - 381.692 ฿ 4500 มีในสต็อก
4.3 mm
16.0 mm
15.0 mm
ขอเกี่ยวปรับได้ - เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด - 5.7 mm | 0.224 in ; ความกว้างโดยรวม: 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวของตัวยึด - 24.4 mm | 0.961 in

491975

ช่วงราคา
716.959 ฿ - 647.057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    2
  • ความยาวของตัวยึด
    24.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
ขอเกี่ยวปรับได้ - เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด - 5.2 mm, 6.3 mm, 4.0 mm, 6.3 mm, 4.0 mm ; ความกว้างโดยรวม: 26.3 mm | 1.035 in ; ความยาวของตัวยึด - 18.8 mm | 0.74 in

491978

ช่วงราคา
197.008 ฿ - 177.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุ
    เหล็กเหนียว
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความยาวของตัวยึด
    18.8 mm
ขอเกี่ยวปรับได้ - เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด - 5.4 mm, 5.0 mm, 3.0 mm, 5.0 mm, 3.0 mm ; ความกว้างโดยรวม: 40.3 mm | 1.587 in ; ความยาวของตัวยึด - 29.3 mm | 1.154 in

491977

ช่วงราคา
1,052.826 ฿ - 950.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความยาวของตัวยึด
    29.3 mm
ขอเกี่ยวปรับได้ - เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด - 5.4 mm, 5.0 mm, 3.0 mm, 5.0 mm, 3.0 mm ; ความกว้างโดยรวม: 40.3 mm | 1.587 in ; ความยาวของตัวยึด - 29.3 mm | 1.154 in

491976

ช่วงราคา
342.33 ฿ - 308.954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุ
    เหล็กเหนียว
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความยาวของตัวยึด
    29.3 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความสูงโดยรวม:15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวโดยรวม:77.0 - 88.0 - 88.0 mm; เหล็กกล้า

34000131

ช่วงราคา
381.692 ฿ - 381.692 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    Latch & Keeper
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm