Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
48 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
37.937 ฿ - 42.0372 ฿ 41568 มีในสต็อก
M8
38.0 mm
37.6202 ฿ - 41.6803 ฿ 88308 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
44.5803 ฿ - 49.3988 ฿ 13752 มีในสต็อก
M12
38.0 mm
35.202 ฿ - 39.0078 ฿ 168 มีในสต็อก
M10
48.0 mm
37.6202 ฿ - 41.6803 ฿ 54010 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
30.9367 ฿ - 34.2829 ฿ 162 มีในสต็อก
M10
58.0 mm
62.6899 ฿ - 69.4627 ฿ 122142 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
53.8738 ฿ - 59.6873 ฿ 40 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
28.6925 ฿ - 31.7934 ฿ 183610 มีในสต็อก
M8
48.0 mm
36.594 ฿ - 40.5426 ฿ 92938 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
45.5128 ฿ - 50.4295 ฿ 127162 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
59.4419 ฿ - 65.8666 ฿ 50017 มีในสต็อก
M12
38.0 mm
26.1182 ฿ - 28.9424 ฿ 49116 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
35.0905 ฿ - 38.8739 ฿ 231451 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
40.4042 ฿ - 44.7677 ฿ 15783 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
46.7754 ฿ - 51.8304 ฿ 10 มีในสต็อก
M8
38.0 mm
16.4722 ฿ - 18.2479 ฿ 45119 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
48.7653 ฿ - 54.03 ฿ 280610 มีในสต็อก
M12
38.0 mm
40.1366 ฿ - 44.4732 ฿ 140560 มีในสต็อก
M8
48.0 mm
35.5634 ฿ - 39.4049 ฿ 148965 มีในสต็อก
M10
48.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466140

ช่วงราคา
42.0372 ฿ - 37.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41568 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466144

ช่วงราคา
41.6803 ฿ - 37.6202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466149

ช่วงราคา
49.3988 ฿ - 44.5803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466158

ช่วงราคา
39.0078 ฿ - 35.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466162

ช่วงราคา
41.6803 ฿ - 37.6202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 58.0 mm | 2.283 in ; ; วัสดุ - PP

465520

ช่วงราคา
34.2829 ฿ - 30.9367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    58.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466166

ช่วงราคา
69.4627 ฿ - 62.6899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466146

ช่วงราคา
59.6873 ฿ - 53.8738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466153

ช่วงราคา
31.7934 ฿ - 28.6925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466135

ช่วงราคา
40.5426 ฿ - 36.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466164

ช่วงราคา
50.4295 ฿ - 45.5128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466151

ช่วงราคา
65.8666 ฿ - 59.4419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466129

ช่วงราคา
28.9424 ฿ - 26.1182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466134

ช่วงราคา
38.8739 ฿ - 35.0905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466163

ช่วงราคา
44.7677 ฿ - 40.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466141

ช่วงราคา
51.8304 ฿ - 46.7754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ; วัสดุ - PP

497509

ช่วงราคา
18.2479 ฿ - 16.4722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466150

ช่วงราคา
54.03 ฿ - 48.7653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466155

ช่วงราคา
44.4732 ฿ - 40.1366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466159

ช่วงราคา
39.4049 ฿ - 35.5634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ