Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
48 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
22.184 ฿ - 24.578 ฿ 287370 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
54.089 ฿ - 59.936 ฿ 90037 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
29.553 ฿ - 32.75 ฿ 92337 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
33.924 ฿ - 37.594 ฿ 17610 มีในสต็อก
M8
38.0 mm
26.374 ฿ - 29.223 ฿ 322 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
25.525 ฿ - 28.286 ฿ 251600 มีในสต็อก
M8
38.0 mm
65.197 ฿ - 72.241 ฿ 152802 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
56.029 ฿ - 62.075 ฿ 40 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
29.84 ฿ - 33.065 ฿ 183610 มีในสต็อก
M8
48.0 mm
39.125 ฿ - 43.348 ฿ 88308 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
46.364 ฿ - 51.375 ฿ 13752 มีในสต็อก
M12
38.0 mm
36.61 ฿ - 40.568 ฿ 168 มีในสต็อก
M10
48.0 mm
39.125 ฿ - 43.348 ฿ 54010 มีในสต็อก
M12
48.0 mm
32.174 ฿ - 35.654 ฿ 162 มีในสต็อก
M10
58.0 mm
20.272 ฿ - 22.463 ฿ 24117 มีในสต็อก
M6
25.0 mm
26.221 ฿ - 29.047 ฿ 35 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
31.024 ฿ - 34.369 ฿ 222 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
21.354 ฿ - 23.664 ฿ 210706 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
61.82 ฿ - 68.501 ฿ 50017 มีในสต็อก
M12
38.0 mm
27.163 ฿ - 30.10 ฿ 73566 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466127

ช่วงราคา
24.578 ฿ - 22.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
287370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466136

ช่วงราคา
59.936 ฿ - 54.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466130

ช่วงราคา
32.75 ฿ - 29.553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466139

ช่วงราคา
37.594 ฿ - 33.924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466132

ช่วงราคา
29.223 ฿ - 26.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466137

ช่วงราคา
28.286 ฿ - 25.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466166

ช่วงราคา
72.241 ฿ - 65.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466146

ช่วงราคา
62.075 ฿ - 56.029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466153

ช่วงราคา
33.065 ฿ - 29.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466144

ช่วงราคา
43.348 ฿ - 39.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466149

ช่วงราคา
51.375 ฿ - 46.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466158

ช่วงราคา
40.568 ฿ - 36.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466162

ช่วงราคา
43.348 ฿ - 39.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 58.0 mm | 2.283 in ; ; วัสดุ - PP

465520

ช่วงราคา
35.654 ฿ - 32.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    58.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466121

ช่วงราคา
22.463 ฿ - 20.272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466124

ช่วงราคา
29.047 ฿ - 26.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466133

ช่วงราคา
34.369 ฿ - 31.024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466122

ช่วงราคา
23.664 ฿ - 21.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210706 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466151

ช่วงราคา
68.501 ฿ - 61.82 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466129

ช่วงราคา
30.10 ฿ - 27.163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73566 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • สี
    สีดำ