Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ขนาดเกลียว ทั้งหมด
ประเภทตัวยึด ทั้งหมด
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ทั้งหมด
ประเภทของฐาน ทั้งหมด
48 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
25.2125 ฿ - 27.9296 ฿ 25337 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
25.0 mm
29.8303 ฿ - 33.0471 ฿ 136332 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
30.0 mm
20.5323 ฿ - 22.7542 ฿ 123275 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
25.0 mm
59.4419 ฿ - 65.8666 ฿ 21767 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
38.0 mm
26.1182 ฿ - 28.9424 ฿ 24260 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
30.0 mm
35.0905 ฿ - 38.8739 ฿ 34651 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
30.0 mm
40.4042 ฿ - 44.7677 ฿ 19383 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
48.0 mm
46.7754 ฿ - 51.8304 ฿ 14332 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
38.0 mm
16.4722 ฿ - 18.2479 ฿ 2935 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
ยึดด้วยสกรู
25.0 mm
48.7653 ฿ - 54.03 ฿ 150610 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
38.0 mm
40.1366 ฿ - 44.4732 ฿ 57028 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
48.0 mm
35.5634 ฿ - 39.4049 ฿ 126300 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
48.0 mm
50.1528 ฿ - 55.5692 ฿ 42936 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
48.0 mm
45.5128 ฿ - 50.4295 ฿ 623843 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
48.0 mm
28.4159 ฿ - 31.49 ฿ 47100 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
30.0 mm
39.4718 ฿ - 43.7415 ฿ 9010 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
38.0 mm
44.3706 ฿ - 49.1668 ฿ 19224 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
25.0 mm
44.1208 ฿ - 48.8813 ฿ 31106 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
38.0 mm
30.7315 ฿ - 34.0509 ฿ 5639 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
48.0 mm
37.937 ฿ - 42.0372 ฿ 30515 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
แกนเกลียว
38.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466124

ช่วงราคา
27.9296 ฿ - 25.2125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466133

ช่วงราคา
33.0471 ฿ - 29.8303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466122

ช่วงราคา
22.7542 ฿ - 20.5323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466151

ช่วงราคา
65.8666 ฿ - 59.4419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21767 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466129

ช่วงราคา
28.9424 ฿ - 26.1182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466134

ช่วงราคา
38.8739 ฿ - 35.0905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466163

ช่วงราคา
44.7677 ฿ - 40.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19383 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466141

ช่วงราคา
51.8304 ฿ - 46.7754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ; วัสดุ - PP;Steel

497509

ช่วงราคา
18.2479 ฿ - 16.4722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466150

ช่วงราคา
54.03 ฿ - 48.7653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466155

ช่วงราคา
44.4732 ฿ - 40.1366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466159

ช่วงราคา
39.4049 ฿ - 35.5634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466165

ช่วงราคา
55.5692 ฿ - 50.1528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466164

ช่วงราคา
50.4295 ฿ - 45.5128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
623843 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466130

ช่วงราคา
31.49 ฿ - 28.4159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466148

ช่วงราคา
43.7415 ฿ - 39.4718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466126

ช่วงราคา
49.1668 ฿ - 44.3706 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466145

ช่วงราคา
48.8813 ฿ - 44.1208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466157

ช่วงราคา
34.0509 ฿ - 30.7315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466140

ช่วงราคา
42.0372 ฿ - 37.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP