Menu Search

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวล็อคที่สองปรับได้

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวแบบดึงพร้อมล็อคที่สองมีปุ่มล็อคเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน เหมาะกับตัวยึด M4 และมาพร้อมกับตัวเหนี่ยว การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวของตัวยึด ความยาวโดยรวม วัสดุ คุณสมบัติพิเศษ ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
289.447 ฿ - 320.717 ฿ 17 มีในสต็อก
17.0 mm
70.0 mm
เหล็กกล้า
ล็อครอง
28.0 mm
26.0 mm
ขอเกี่ยวปรับได้ - ความกว้างโดยรวม:28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวโดยรวม:70.0 mm | 2.756 in ; วัสดุจับยึด - เหล็กกล้า

493597

ช่วงราคา
320.717 ฿ - 289.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ล็อครอง
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว