บุชชิ่งอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล ท่อ และวัตถุที่มีรูปทรงแปลกแบบอื่น ๆ จากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขัดในแผงต่าง ๆ
บุชชิ่งนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน รวมถึงใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความเป็นฉนวน แถบรัดหรือปุ่มเลื่อนบนเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งช่วยให้เข้ากับขนาดต่าง ๆ ได้พอดี ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา
การติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้ปลายนิ้วกดเพื่อล็อกบุชชิ่งให้เข้าที่ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | ความหนาแผงสูงสุด | เปิด/ปิด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.779 ฿ - 9.73 ฿ | 1208 มีในสต็อก |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 5.225 ฿ - 5.786 ฿ | 175680 มีในสต็อก |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 7.109 ฿ - 7.87 ฿ | 31388 มีในสต็อก |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 6.194 ฿ - 6.872 ฿ | 382 มีในสต็อก |
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 5.438 ฿ - 6.023 ฿ | 732 มีในสต็อก |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 5.786 ฿ - 6.413 ฿ | 76702 มีในสต็อก |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 5.206 ฿ - 5.772 ฿ | 26675 มีในสต็อก |
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 5.424 ฿ - 6.013 ฿ | 117654 มีในสต็อก |
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 4.329 ฿ - 4.798 ฿ | 49832 มีในสต็อก |
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 4.482 ฿ - 4.965 ฿ | 378 มีในสต็อก |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 6.649 ฿ - 7.368 ฿ | 1310 มีในสต็อก |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 6.445 ฿ - 7.141 ฿ | 170780 มีในสต็อก |
|
|
0.125 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| 3388 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
เปิด/ปิด
|
|||
| 5.322 ฿ - 5.902 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
|
|
0.125 in
3.2 mm
|
ทั่วไป
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
เปิด/ปิด
|
|||
| 65178 มีในสต็อก |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
เปิด/ปิด
|
|||
| 12826 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
เปิด/ปิด
|
|||
| 135054 มีในสต็อก |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
เปิด/ปิด
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ