Menu Search

อินเสิร์ทเหลี่ยมเข้ามุม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทเหลี่ยมจัสตุรัสมุมเอียงทำจากพอลิเอทิลีน (PE) สีดำเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบได้ง่าย ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับปลายท่อหรือพื้นผิวไม่เรียบที่มีความเสี่ยงกับพื้นผิวที่มุม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาที่เข้ากันได้สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ ความหนาที่เข้ากันได้ต่ำสุด สั่งซื้อ
4.7293 ฿ - 5.2424 ฿ 33964 มีในสต็อก
5.229 ฿ - 5.7956 ฿ 26667 มีในสต็อก
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 2510 มีในสต็อก
6.4559 ฿ - 7.1519 ฿ 545 มีในสต็อก
ท่อสอดสาย - ความหนาผนังสูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in ;

199134

ช่วงราคา
5.2424 ฿ - 4.7293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เงา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ท่อสอดสาย - ความหนาผนังสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ;

466557

ช่วงราคา
5.7956 ฿ - 5.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26667 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ท่อสอดสาย - ความหนาผนังสูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in ;

199118

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เงา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ท่อสอดสาย - ความหนาผนังสูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ;

199132

ช่วงราคา
7.1519 ฿ - 6.4559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
545 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เงา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส