Menu Search

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
19.154 ฿ - 21.224 ฿ 118428 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.5 mm
4.789 ฿ - 5.308 ฿ 2089 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
6.0 mm
2.566 ฿ - 2.849 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
8.0 mm
2.608 ฿ - 2.891 ฿ 1384 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
10.0 mm
4.162 ฿ - 4.612 ฿ 13373 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
6.0 mm
7.735 ฿ - 8.566 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.3 mm
15.41 ฿ - 17.075 ฿ 4674 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.5 mm
12.588 ฿ - 13.943 ฿ 58 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
22.0 mm
2.793 ฿ - 3.095 ฿ 1176 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
4.0 mm
2.622 ฿ - 2.905 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.0 mm
2.636 ฿ - 2.923 ฿ 18036 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
10.0 mm
2.956 ฿ - 3.271 ฿ 51 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
30.0 mm
3.132 ฿ - 3.471 ฿ 3062 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.0 mm
2.547 ฿ - 2.821 ฿ 1075 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.0 mm
2.603 ฿ - 2.886 ฿ 1588 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.3 mm
2.817 ฿ - 3.123 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
4.0 mm
2.464 ฿ - 2.733 ฿ 6050 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
8.0 mm
2.97 ฿ - 3.285 ฿ 1048 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
30.0 mm
2.538 ฿ - 2.812 ฿ 61 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
14.0 mm
การล็อคขอบ - ; 15.5 mm | 0.61 in

UBM-15.5M-01

ช่วงราคา
21.224 ฿ - 19.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 6.0 mm | 0.236 in

PCBEHE2-6M-01

ช่วงราคา
5.308 ฿ - 4.789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 8.0 mm | 0.315 in

PCBEHE2-8M-01

ช่วงราคา
2.849 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 10.0 mm | 0.394 in

PCBEHE2-10M-01

ช่วงราคา
2.891 ฿ - 2.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 6.0 mm | 0.236 in

HLCBSE2-6M-01

ช่วงราคา
4.612 ฿ - 4.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - ; 12.3 mm | 0.484 in

UBMC-12.3M-01

ช่วงราคา
8.566 ฿ - 7.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 15.5 mm | 0.61 in

UBMC-15.5M-01

ช่วงราคา
17.075 ฿ - 15.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 22.0 mm | 0.866 in

UBM-22.0M-01

ช่วงราคา
13.943 ฿ - 12.588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 4.0 mm | 0.157 in

HLCBSE2-4M-01

ช่วงราคา
3.095 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 25.0 mm | 0.984 in

HLCBSE2-25M-01

ช่วงราคา
2.905 ฿ - 2.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 10.0 mm | 0.394 in

HLCBSE2-10M-01

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 30.0 mm | 1.181 in

HLCBSE2-30M-01

ช่วงราคา
3.271 ฿ - 2.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 25.0 mm | 0.984 in

PCBEHE2-25M-01

ช่วงราคา
3.471 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 12.0 mm | 0.472 in

HLCBSE2-12M-01

ช่วงราคา
2.821 ฿ - 2.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - ; 12.3 mm | 0.484 in

UBM-12.3M-01

ช่วงราคา
2.886 ฿ - 2.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 4.0 mm | 0.157 in

PCBEHE2-4M-01

ช่วงราคา
3.123 ฿ - 2.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 8.0 mm | 0.315 in

HLCBSE2-8M-01

ช่วงราคา
2.733 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 30.0 mm | 1.181 in

PCBEHE2-30M-01

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 14.0 mm | 0.551 in

PCBEHE2-14M-01

ช่วงราคา
2.812 ฿ - 2.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm