Menu Search

ห่วงยางป้องกันการสั่นสะเทือน

มีในสต็อก

สเปเฉอร์และตัวแยกยึดป้องกันการสั่นสะเทือนของเราทำหน้าที่เป็นกันการกระแทกและดูดซับแรงสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวในเครื่องจักรที่อยู่กับที่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการลดเสียงรบกวน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ประเภท สั่งซื้อ
4.097 ฿ - 4.538 ฿ 593199 มีในสต็อก
1
3.039 ฿ - 3.369 ฿ 528140 มีในสต็อก
1
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 395688 มีในสต็อก
2
16.495 ฿ - 18.273 ฿ 454712 มีในสต็อก
1
2.408 ฿ - 2.663 ฿ 883550 มีในสต็อก
1
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.7 mm | 0.382 in

VG-1

ช่วงราคา
4.538 ฿ - 4.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
593199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    5.9 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    SBR
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • ความแข็ง
    40 Shore A
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.4 mm | 0.567 in

VG-2

ช่วงราคา
3.369 ฿ - 3.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    SBR
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • ความแข็ง
    40 Shore A
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.5 mm | 0.374 in

VG-5

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
395688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    5.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    SBR
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • ความแข็ง
    40 Shore A
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.4 mm | 0.567 in

VG-4

ช่วงราคา
18.273 ฿ - 16.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
454712 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    SBR
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • ความแข็ง
    40 Shore A
การยึดกันการสั่นสะเทือน - ยางนีโอพรีน ; ตัวเมีย ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 9.7 mm | 0.382 in

VG-3

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
883550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    5.9 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    SBR
  • วัสดุเต็ม
    ยางนีโอพรีน
  • ความแข็ง
    40 Shore A